EK image

EK

System EK jest idealnym rozwiązaniem do zabudowy aparatury zarówno w pojedynczych obudowach, jak i w zestawach złożonych z większej liczby obudów. Łączenie obudów możliwe jest dzięki przetłoczeniom bocznym w podstawach obudów.

Dostępne wymiary od 190*190*130 mm do 760*560*250 mm.

PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
EKUH 180 G
Obudowy

EKUH 180 G

2538073

Obudowa PC
Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary - 560 x 380 x 180

EKUH 180 T
Obudowy

EKUH 180 T

2538173

Obudowa PC
Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary - 560 x 380 x 180

EKUM 180 G
Obudowy

EKUM 180 G

2538079

Obudowa PC
Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary - 560 x 380 x 180

EKUM 180 T
Obudowy

EKUM 180 T

2538179

Obudowa PC
Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary - 560 x 380 x 180

EKUN 180 G
Obudowy

EKUN 180 G

2538085

Obudowa PC
Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary - 560 x 380 x 180

EKUN 180 T
Obudowy

EKUN 180 T

2538185

Obudowa PC
Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary - 560 x 380 x 180

EKUM
Obudowy

EKUM

3530319

Podstawa PC głębokości 150 mm
Podstawa do obudowy

Wymiary - 560 x 380 x 150

EKUH
Obudowy

EKUH

3530317

Podstawa PC głębokości 150 mm
Podstawa do obudowy

Wymiary - 560 x 380 x 150

EKUN
Obudowy

EKUN

3530318

Podstawa PC głębokości 150 mm
Podstawa do obudowy

Wymiary - 560 x 380 x 150

EKU 30-G
Obudowy

EKU 30-G

3730320

Pokrywa PC głębokości 30 mm
Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Wymiary - 560 x 380 x 30

EKU 30-T
Obudowy

EKU 30-T

3720320

Pokrywa PC głębokości 30 mm
Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Wymiary - 560 x 380 x 30

MC EKUM 563818 T-3FSH 4x19M
Obudowy

MC EKUM 563818 T-3FSH 4x19M

2539607

Obudowa PC
Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi. W komplecie system szyn DIN.

Wymiary - 560 x 380 x 180

EKU 30-T-3FSH
Obudowy

EKU 30-T-3FSH

3520320

Pokrywa na zawiasach PC
Pokrywa na zawiasach, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Wymiary - 560 x 380 x 30

EKU 30-G-3FSH
Obudowy

EKU 30-G-3FSH

3530320

Pokrywa na zawiasach PC
Pokrywa na zawiasach, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Wymiary - 560 x 380 x 30

EKU Akcesoria

EKUVT
Obudowy

EKUVT

3770554

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
EKV 32
Obudowy

EKV 32

3770649

Szyna DIN 35, dla obudów:
EKUZR
Obudowy

EKUZR

3730323

Nadstawka (50 mm), dla obudów:
DRS EKU 5638 4x19M

DRS EKU 5638 4x19M

3770207

Zestaw szyn DIN
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...