EK
System EK jest idealnym rozwiązaniem do zabudowy aparatury zarówno w pojedynczych obudowach, jak i w zestawach złożonych z większej liczby obudów. Łączenie obudów możliwe jest dzięki przetłoczeniom bocznym w podstawach obudów.
Dostępne wymiary od 190*190*130 mm do 760*560*250 mm.
PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508
Obszary zastosowań
Materiał
Stopień IP
Stopień IK
Filtrowanie według wymiarów
Szerokość (mm)
Głębokość (mm)
Nie znaleziono wyników
Spróbuj użyć innego wyszukiwanego hasła lub zmienić ustawienia filtrów
EKOE 130 G
2538037
Wymiary - 280 x 280 x 130
EKOE 180 G
2538040
Wymiary - 280 x 280 x 180
EKOE 130 T
2538137
Wymiary - 280 x 280 x 130
EKOE 180 T
2538140
Wymiary - 280 x 280 x 180
EKO 30-G
3730096
Wymiary - 280 x 280 x 30
EKO 80-G
3730558
Wymiary - 280 x 280 x 80
EKO 30-T
3720096
Wymiary - 280 x 280 x 30
EKO 80-T
3720558
Wymiary - 280 x 280 x 80
OEL24-1
2550000
Wymiary - 280 x 280 x 160
EKOE MPI 130G
2538237
Wymiary - 280 x 280 x 130
EKOE MPI 130T
2538337
Wymiary - 280 x 280 x 130
MC EKOE 282813 T-2FSH 2x14M
2539603
Wymiary - 280 x 280 x 130
EKO 30-T-2FSH
3520096
Wymiary - 280 x 280 x 30
EKO 30-G-2FSH
3530096
Wymiary - 280 x 280 x 30