EK image

EK

System EK jest idealnym rozwiązaniem do zabudowy aparatury zarówno w pojedynczych obudowach, jak i w zestawach złożonych z większej liczby obudów. Łączenie obudów możliwe jest dzięki przetłoczeniom bocznym w podstawach obudów.

Dostępne wymiary od 190*190*130 mm do 760*560*250 mm.

PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
EKJB 130 G
Obudowy

EKJB 130 G

2538013

Obudowa PC
Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary - 280 x 190 x 130

EKJB 180 G
Obudowy

EKJB 180 G

2538016

Obudowa PC
Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary - 280 x 190 x 180

EKJB 130 T
Obudowy

EKJB 130 T

2538113

Obudowa PC
Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary - 280 x 190 x 130

EKJB 180 T
Obudowy

EKJB 180 T

2538116

Obudowa PC
Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary - 280 x 190 x 180

EKJB
Obudowy

EKJB

3530140

Podstawa PC głębokości 100 mm
Podstawa do obudowy

Wymiary - 280 x 190 x 100

EKJ 30-G
Obudowy

EKJ 30-G

3730146

Pokrywa PC głębokości 30 mm
Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Wymiary - 280 x 190 x 30

EKJ 80-G
Obudowy

EKJ 80-G

3730556

Pokrywa PC głębokości 80 mm
Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Wymiary - 280 x 190 x 80

EKJ 30-T
Obudowy

EKJ 30-T

3720146

Pokrywa PC głębokości 30 mm
Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Wymiary - 280 x 190 x 30

EKJ 80-T
Obudowy

EKJ 80-T

3720556

Pokrywa PC głębokości 80 mm
Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Wymiary - 280 x 190 x 80

CUAL EK 281913 G 50mm2
Obudowy

CUAL EK 281913 G 50mm2

2674640

Obudowa terminala
Obudowa z 5 x 1,5 mm2 - 50mm2 zaciskami Cu/Al i kołnierzami przepustów kablowych

Wymiary - 280 x 190 x 130

JBL12-1
Obudowy

JBL12-1

2550005

Modułowa obudowa podzespołów, szara pokrywa śrubowa z okienkiem inspekcyjnym, 1x13 modułów
Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi. W komplecie system szyn DIN. Z okienkiem inspekcyjny...

Wymiary - 280 x 190 x 160

JGL12II-1
Obudowy

JGL12II-1

2550361

Wymiary - 280 x 190 x 55

JGL13-1
Obudowy

JGL13-1

2550364

Wymiary - 280 x 190 x 40

EKJB MPI 130G
Obudowy

EKJB MPI 130G

2538213

Obudowa PC
Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi. W zestawie plastikowa płyta montażowa.

Wymiary - 280 x 190 x 130

EKJB MPI 130T
Obudowy

EKJB MPI 130T

2538313

Obudowa PC
Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi. W zestawie plastikowa płyta montażowa.

Wymiary - 280 x 190 x 130

MC EKJB 281913 T-2FSH 2x9M
Obudowy

MC EKJB 281913 T-2FSH 2x9M

2539601

Obudowa PC
Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi. W komplecie system szyn DIN.

Wymiary - 280 x 190 x 130

EKJ 30-T-FSH19 cover
Obudowy

EKJ 30-T-FSH19 cover

3620146

Pokrywa na zawiasach PC
Pokrywa na zawiasach, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Wymiary - 280 x 190 x 30

EKJ 30-G-FSH19 cover
Obudowy

EKJ 30-G-FSH19 cover

3630146

Pokrywa na zawiasach PC
Pokrywa na zawiasach, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Wymiary - 280 x 190 x 30

EKJ 30-G-2FSH
Obudowy

EKJ 30-G-2FSH

3530146

Pokrywa na zawiasach PC
Pokrywa na zawiasach, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Wymiary - 280 x 190 x 30

MC EKJB 281913 T-2FSH 1x14M
Obudowy

MC EKJB 281913 T-2FSH 1x14M

2539602

Obudowa PC
Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi. W komplecie system szyn DIN.

Wymiary - 280 x 190 x 130

EKJ 30-T-2FSH
Obudowy

EKJ 30-T-2FSH

3520146

Pokrywa na zawiasach PC
Pokrywa na zawiasach, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Wymiary - 280 x 190 x 30

EKJ 80-G-2FSH
Obudowy

EKJ 80-G-2FSH

3530556

Pokrywa na zawiasach PC

Wymiary - 280 x 190 x 80

EKJ 80-T-2FSH
Obudowy

EKJ 80-T-2FSH

3520556

Pokrywa na zawiasach PC

Wymiary - 280 x 190 x 80

EKJ Akcesoria

EKV 12
Obudowy

EKV 12

3770647

Szyna DIN 35, dla obudów:
EKJVT
Obudowy

EKJVT

3770549

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
EKV 22
Obudowy

EKV 22

3770648

Szyna DIN 35, dla obudów:
EKJZR
Obudowy

EKJZR

3730153

Nadstawka (50 mm), dla obudów:
MPI EKJ 2819
Obudowy

MPI EKJ 2819

3770101

Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego
DRS EKJ 1928 1x14M

DRS EKJ 1928 1x14M

3770202

Zestaw szyn DIN
DRS EKJ 2819 2x9M

DRS EKJ 2819 2x9M

3770201

Zestaw szyn DIN
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...