Strona główna / Produkty / CARDMASTER Accessories
Cardmaster image

Cardmaster

CARDMASTER to obudowa o nowoczesnej konstrukcji, która pozwala na oddzielanie wiązek kabli od urządzeń przeznaczonych np. do monitorowania procesów. Solidna obudowa jest całkowicie kompatybilna z obudowami innych producentów.

Dostępne wymiary od 166*160*80 mm do 390*316*167 mm.

PC: IP 65/IP66/IP67; IK 07/08
ABS: IP 65; IK 07

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
Enclosures

7720071

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

Wymiary - 136 x 133 x 1

Enclosures

7720035

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

Wymiary - 142 x 200 x 1

Enclosures

7720140

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

Wymiary - 225 x 175 x 1

Enclosures

7720033

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

Wymiary - 282 x 215 x 1

Enclosures

7720036

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

Wymiary - 345 x 258 x 1

Enclosures

7720070

Płyta czołowa (aluminium), dla obudów:
Enclosures

7720026

Płyta czołowa (aluminium), dla obudów:

Wymiary - 207 x 119 x 1

Enclosures

7720139

Płyta czołowa (aluminium), dla obudów:

Wymiary - 250 x 150 x 1

Enclosures

7720027

Płyta czołowa (aluminium), dla obudów:

Wymiary - 290 x 190 x 1

Enclosures

7720028

Płyta czołowa (aluminium), dla obudów:

Wymiary - 353 x 223 x 1

Enclosures

7720102

Płyta czołowa z ramką (PC), dla obudów:

Wymiary - 166 x 106 x 16

Enclosures

7720100

Płyta czołowa z ramką (PC), dla obudów:

Wymiary - 213 x 125 x 20

Enclosures

7720111

Płyta czołowa z ramką (PC), dla obudów:

Wymiary - 257 x 157 x 30

Enclosures

7720112

Płyta czołowa z ramką (PC), dla obudów:

Wymiary - 296 x 196 x 30

Enclosures

7720223

Pokrywa przezroczysta

Wymiary - 166 x 106 x 29

Enclosures

7720417

Zestaw zawiasów
Enclosures

7720566

Zestaw śrub
Enclosures

7720150

Zestaw śrub
Enclosures

7720424

Zestaw zawiasów
Enclosures

7720418

Zestaw zawiasów
Enclosures

7720419

Zestaw zawiasów
Enclosures

5510674

Zestaw uchwytów do wieszania obudów, 2 szt., zawiera śruby

Wymiary - 40 x 88 x 14

Enclosures

7720464

Uchwyt do montażu na szynie DIN

CARDMASTER Accessories Akcesoria

featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...