Strona główna / Produkty / Polyamide cable glands
Cable management image

Wprowadzanie kabli i przewodów

Fibox oferuje szeroki wybór produktów do wprowadzania kabli i przewodów: głowice kablowe, płytki przepustowe dla dławnic, dławnice skręcane i membranowe. Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
GPA M12
Akcesoria

GPA M12

7016400

Dławnica kablowa (IP 68 - 5 bar) M12x1,5

Wymiary - 31 x 17 x 17

GPA M16
Akcesoria

GPA M16

7016401

Dławnica kablowa (IP 68 - 5 bar) M16x1,5

Wymiary - 36 x 23 x 23

GPA M20
Akcesoria

GPA M20

7016402

Dławnica kablowa (IP 68 - 5 bar) M20x1,5

Wymiary - 36 x 28 x 28

GPA M25
Akcesoria

GPA M25

7016403

Dławnica kablowa (IP 68 - 5 bar) M25x1,5

Wymiary - 43 x 33 x 33

GPA M32
Akcesoria

GPA M32

7016404

Dławnica kablowa (IP 68 - 5 bar) M32x1,5

Wymiary - 50 x 42 x 42

GPA M40
Akcesoria

GPA M40

7016405

Dławnica kablowa (IP 68 - 5 bar) M40x1,5

Wymiary - 51 x 53 x 53

GPA M50
Akcesoria

GPA M50

7016406

Dławnica kablowa (IP 68 - 5 bar) M50x1,5

Wymiary - 62 x 64 x 64

GPA M63
Akcesoria

GPA M63

7016407

Dławnica kablowa (IP 68 - 5 bar) M63x1,5

Wymiary - 66 x 79 x 79

GPA M12-L
Akcesoria

GPA M12-L

7016533

Dławnica kablowa (IP 68 - 5 bar) M12x1,5

Wymiary - 38 x 17 x 17

GPA M16-L
Akcesoria

GPA M16-L

7016534

Dławnica kablowa (IP 68 - 5 bar) M16x1,5

Wymiary - 43 x 23 x 23

GPA M20-L
Akcesoria

GPA M20-L

7016535

Dławnica kablowa (IP 68 - 5 bar) M20x1,5

Wymiary - 43 x 28 x 28

GPA M25-L
Akcesoria

GPA M25-L

7016536

Dławnica kablowa (IP 68 - 5 bar) M25x1,5

Wymiary - 50 x 33 x 33

GPA M32-L
Akcesoria

GPA M32-L

7016537

Dławnica kablowa (IP 68 - 5 bar) M32x1,5

Wymiary - 55 x 42 x 42

GPA M40-L
Akcesoria

GPA M40-L

7016538

Dławnica kablowa (IP 68 - 5 bar) M40x1,5

Wymiary - 59 x 53 x 53

GPA M50-L
Akcesoria

GPA M50-L

7016539

Dławnica kablowa (IP 68 - 5 bar) M50x1,5

Wymiary - 68 x 64 x 64

GPA M63-L
Akcesoria

GPA M63-L

7016540

Dławnica kablowa (IP 68 - 5 bar) M63x1,5

Wymiary - 72 x 79 x 79

GPA M12-B
Akcesoria

GPA M12-B

7016408

Przeciwnakrętka

Wymiary - 5 x 20 x 20

GPA M16-B
Akcesoria

GPA M16-B

7016409

Przeciwnakrętka

Wymiary - 5 x 25 x 25

GPA M20-B
Akcesoria

GPA M20-B

7016410

Przeciwnakrętka

Wymiary - 6 x 31 x 31

GPA M25-B
Akcesoria

GPA M25-B

7016411

Przeciwnakrętka

Wymiary - 6 x 37 x 37

GPA M32-B
Akcesoria

GPA M32-B

7016412

Przeciwnakrętka

Wymiary - 7 x 47 x 47

GPA M40-B
Akcesoria

GPA M40-B

7016413

Przeciwnakrętka

Wymiary - 7 x 58 x 58

GPA M50-B
Akcesoria

GPA M50-B

7016414

Przeciwnakrętka

Wymiary - 8 x 69 x 69

GPA M63-B
Akcesoria

GPA M63-B

7016415

Przeciwnakrętka

Wymiary - 8 x 87 x 87

Polyamide cable glands Akcesoria

featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...