Strona główna / Produkty / CAB - PC/ABS ACCESSORIES
CAB image

CAB

Szafki CAB wykonane są z odpornego mechanicznie poliwęglanu oraz z tworzywa ABS. Oba tworzywa nadają się do zastosowania w trudnych warunkach przemysłowych. W przypadku szafek z poliwęglanu możliwa jest instalacja na zewnątrz budynków. Przezroczyste drzwiczki umożliwiają łatwą inspekcję aparatury. W ramach tej rodziny dostępne są również szafki wykonane z poliestru wzmacnianego włóknem szklanym.

Dostępne wymiary od 200*300*180 mm do 600*400*220 mm.

PC: IP 65; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 65; IK 08

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
EKIV 23
Szafy

EKIV 23

4712117

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

Wymiary - 170 x 270 x 1.5

EKIV 33
Szafy

EKIV 33

4712118

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

Wymiary - 270 x 270 x 1.5

EKIV 43
Szafy

EKIV 43

4712119

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

Wymiary - 370 x 270 x 1.5

EKIV 54
Szafy

EKIV 54

8392230

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

Wymiary - 470 x 370 x 1.5

EKIV 64H
Szafy

EKIV 64H

4712300

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

Wymiary - 570 x 370 x 1.5

EKIV 17
Szafy

EKIV 17

4712126

Szyna DIN 35, dla obudów:

Wymiary - 166 x 35 x 1.5

EKIV 27
Szafy

EKIV 27

4712127

Szyna DIN 35, dla obudów:

Wymiary - 266 x 35 x 1.5

EKIV 37
Szafy

EKIV 37

4712128

Szyna DIN 35, dla obudów:

Wymiary - 366 x 35 x 1.5

EKIV 47
Szafy

EKIV 47

8392231

Szyna DIN 35, dla obudów:

Wymiary - 466 x 35 x 7

FP A 23
Szafy

FP A 23

8392226

Płyta czołowa (aluminiowa), dla obudów:

Wymiary - 168 x 268 x 1

FP A 33
Szafy

FP A 33

8392227

Płyta czołowa (aluminiowa), dla obudów:

Wymiary - 268 x 268 x 1

FP A 43
Szafy

FP A 43

8392224

Płyta czołowa (aluminiowa), dla obudów:

Wymiary - 268 x 368 x 1

FP A 54
Szafy

FP A 54

8392228

Płyta czołowa (aluminiowa), dla obudów:

Wymiary - 468 x 368 x 1

FP A 64
Szafy

FP A 64

8392229

Płyta czołowa (aluminiowa), dla obudów:

Wymiary - 568 x 368 x 1

MB 12225 AL
Szafy

MB 12225 AL

8390007

Zestaw zawiasów dla

Wymiary - 20 x 20 x 80

FP 12017
Szafy

FP 12017

4712045

Uchwyty do wieszania obudów

Wymiary - 50 x 27 x 9

DRF 23
Szafy

DRF 23

4712200

Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt., dla obudów:

Wymiary - 0 x 0 x 0

DRF 33
Szafy

DRF 33

4712205

Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt., dla obudów:

Wymiary - 0 x 0 x 0

DRF 43/44
Szafy

DRF 43/44

4712201

Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt., dla obudów:

Wymiary - 0 x 0 x 0

DRF 54
Szafy

DRF 54

4712203

Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt., dla obudów:

Wymiary - 0 x 0 x 0

DRF 63/64
Szafy

DRF 63/64

4712204

Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt., dla obudów:

Wymiary - 0 x 0 x 0

MB 10686
Obudowy

MB 10686

3730686

Wsporniki szyny DIN

Wymiary - 13 x 41 x 34

MSM PT 5x10

MSM PT 5x10

4712049

Wkręt montażowy
4 do płyty montażowej/szyny DIN

Wymiary - 10 x 5 x 5

PT 60 x 11 PH3 SET
Obudowy

PT 60 x 11 PH3 SET

3570580

Zestaw wkrętów do płyt montażowych (wypusty montazowe 5,2 mm)
4 do płyty montażowej

Wymiary - 11 x 6 x 6

MB 12235 KEY
Szafy

MB 12235 KEY

8392235

Klucz

Wymiary - 0 x 0 x 0

CAB - PC/ABS ACCESSORIES Akcesoria

featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...