CAB P
Szafki CAB P wykonane z poliestru (GRP) służą do zabudowy układów automatyki i rozdziału energii. Dzięki odpornemu materiałowi, z którego są wykonane, mogą być stosowane na zewnątrz budynków.
Dostępne wymiary od 300*200*170 mm to 1030*835*300 mm.
P: IP 65, IP 66; IK 08, T:IK 07
Obszary zastosowań
Materiał
Stopień IP
Stopień IK
Filtrowanie według wymiarów
Szerokość (mm)
Głębokość (mm)
Nie znaleziono wyników
Spróbuj użyć innego wyszukiwanego hasła lub zmienić ustawienia filtrów
CAB P 403017
8104304
Wymiary - 415 x 315 x 170