Strona główna / Produkty / CAB P 10080
CAB P image

CAB P

Szafki CAB P wykonane z poliestru (GRP) służą do zabudowy układów automatyki i rozdziału energii. Dzięki odpornemu materiałowi, z którego są wykonane, mogą być stosowane na zewnątrz budynków.

Dostępne wymiary od 300*200*170 mm to 1030*835*300 mm.

P: IP 65, IP 66; IK 08, T:IK 07

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
CAB P 1008030
Szafy

CAB P 1008030

8104309

Szafka poliestrowa
podstawę, drzwiczki z uszczelką PUR, zamek z kluczem 3mm, śruby do montażu płyty/szyn DIN oraz uchwyty do wieszania na ścianie.

Wymiary - 1035 x 835 x 300

CAB P 10080 Akcesoria

MB CAB
Szafy

MB CAB

8280001

Zestaw zawiasów do płyty czołowej
FP 10080-D
Szafy

FP 10080-D

8270080

Płyta czołowa, uchylna, dla obudów:
MP 10080
Szafy

MP 10080

8200080

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...