Strona główna / Produkty / CAB P Accessories
CAB P image

CAB P

Szafki CAB P wykonane z poliestru (GRP) służą do zabudowy układów automatyki i rozdziału energii. Dzięki odpornemu materiałowi, z którego są wykonane, mogą być stosowane na zewnątrz budynków.

Dostępne wymiary od 300*200*170 mm to 1030*835*300 mm.

P: IP 65, IP 66; IK 08, T:IK 07

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
Cabinets

8203020

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów

Wymiary - 250 x 150 x 1.5

Cabinets

8204030

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów

Wymiary - 350 x 250 x 1.5

Cabinets

8205040

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów

Wymiary - 450 x 350 x 2

Cabinets

8206040

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów

Wymiary - 550 x 350 x 2

Cabinets

8207050

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów

Wymiary - 650 x 450 x 2.5

Cabinets

8208060

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów

Wymiary - 750 x 550 x 2.5

Cabinets

8200080

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów

Wymiary - 950 x 750 x 3

Cabinets

8223020

Płyta montażowa (Izolowana), dla obudów:

Wymiary - 250 x 150 x 5

Cabinets

8224030

Płyta montażowa (Izolowana), dla obudów:

Wymiary - 350 x 250 x 5

Cabinets

8225040

Płyta montażowa (Izolowana), dla obudów:

Wymiary - 450 x 350 x 5

Cabinets

8226040

Płyta montażowa (Izolowana), dla obudów:

Wymiary - 550 x 350 x 5

Cabinets

8227050

Płyta montażowa (Izolowana), dla obudów:

Wymiary - 650 x 450 x 5

Cabinets

8228060

Płyta montażowa (Izolowana), dla obudów:

Wymiary - 750 x 550 x 5

Cabinets

8220080

Płyta montażowa (Izolowana), dla obudów:

Wymiary - 950 x 750 x 5

Cabinets

8213020

Płyta montażowa (stal ocynkowana, perforowana), dla obudów:

Wymiary - 300 x 200 x 2

Cabinets

8214030

Płyta montażowa (stal ocynkowana, perforowana), dla obudów:

Wymiary - 400 x 300 x 2

Cabinets

8215040

Płyta montażowa (stal ocynkowana, perforowana), dla obudów:

Wymiary - 500 x 400 x 2

Cabinets

8216040

Płyta montażowa (stal ocynkowana, perforowana), dla obudów:

Wymiary - 600 x 400 x 2

Cabinets

8217050

Płyta montażowa (stal ocynkowana, perforowana), dla obudów:

Wymiary - 700 x 500 x 2

Cabinets

8218060

Płyta montażowa (stal ocynkowana, perforowana), dla obudów:

Wymiary - 800 x 600 x 2

Cabinets

8210080

Płyta montażowa (stal ocynkowana, perforowana), dla obudów:

Wymiary - 1000 x 800 x 2

Cabinets

8230004

Wkładka montażowa
Cabinets

8230005

Wkładka montażowa
Cabinets

8230006

Wkładka montażowa
Cabinets

8243020

Profil wsporczy do szyn DIN, dla obudów:

Wymiary - 300 x 200 x 1

Cabinets

8244030

Profil wsporczy do szyn DIN, dla obudów:

Wymiary - 400 x 300 x 1

Cabinets

8245040

Profil wsporczy do szyn DIN, dla obudów:

Wymiary - 500 x 400 x 1

Cabinets

8246040

Profil wsporczy do szyn DIN, dla obudów:

Wymiary - 600 x 400 x 1

Cabinets

8247050

Profil wsporczy do szyn DIN, dla obudów:

Wymiary - 700 x 500 x 1

Cabinets

8248060

Profil wsporczy do szyn DIN, dla obudów:

Wymiary - 800 x 600 x 1

Cabinets

8240080

Profil wsporczy do szyn DIN, dla obudów:

Wymiary - 1000 x 800 x 1

Cabinets

8263020

Maskownica modułów, dla obudów:

Wymiary - 300 x 200 x 1

Cabinets

8264030

Maskownica modułów, dla obudów:

Wymiary - 400 x 300 x 1

Cabinets

8265040

Maskownica modułów, dla obudów:

Wymiary - 500 x 400 x 1

Cabinets

8266040

Maskownica modułów, dla obudów:

Wymiary - 600 x 400 x 1

Cabinets

8267050

Maskownica modułów, dla obudów:

Wymiary - 700 x 500 x 1

Cabinets

8268060

Maskownica modułów, dla obudów:

Wymiary - 800 x 600 x 1

Cabinets

8260080

Maskownica modułów, dla obudów:

Wymiary - 1000 x 800 x 1

Cabinets

8273020

Płyta czołowa, uchylna, dla obudów:

Wymiary - 300 x 200 x 1

Cabinets

8274030

Płyta czołowa, uchylna, dla obudów:

Wymiary - 400 x 300 x 1

Cabinets

8275040

Płyta czołowa, uchylna, dla obudów:

Wymiary - 500 x 400 x 1

Cabinets

8276040

Płyta czołowa, uchylna, dla obudów:

Wymiary - 580 x 362 x 80

Cabinets

8277050

Płyta czołowa, uchylna, dla obudów:

Wymiary - 700 x 500 x 1

Cabinets

8278060

Płyta czołowa, uchylna, dla obudów:

Wymiary - 800 x 600 x 1

Cabinets

8270080

Płyta czołowa, uchylna, dla obudów:

Wymiary - 1000 x 800 x 1

Cabinets

8280001

Zestaw zawiasów do płyty czołowej

Wymiary - 187 x 145 x 29

Cabinets

8280002

Uchwyty do wieszania szafek

Wymiary - 18 x 52 x 89

Cabinets

8280003

Uchwyty do wieszania szafek

Wymiary - 40 x 40 x 17

CAB P Accessories Akcesoria

featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...