Strona główna / Produkty / ARCA 705030
ARCA IEC image

ARCA IEC

Doskonała wytrzymałość oraz ochrona w najtrudniejszych warunkach. Łatwość montażu i obsługi. Te cechy są rezultatem naszej innowacjności oraz wsłuchiwania się w potrzeby rynku. ARCA jest doskonałą i efektywną kosztowo alternatywą dla szafek metalowych instalowanych w trudnych warunkach. W skrócie, ARCA oferuje wszytko to, co szafki metalowe, oraz dodatkowo wszystkie unikalne wlaściwości wyniakjące z zastosowania w produkcji poliwęglanu.

Dostępne wymiary od 200 x 300 x 150 mm do 800 x 600 x 300 mm.

PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
ARCA 705030
Szafy

ARCA 705030

8120017

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z z...

Wymiary - 700 x 500 x 300

ARCA 705030S
Szafy

ARCA 705030S

8120097

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z z...

Wymiary - 700 x 500 x 300

ARCA 705030W
Szafy

ARCA 705030W

8120137

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z z...

Wymiary - 700 x 500 x 300

ARCA 705030 No MP
Szafy

ARCA 705030 No MP

8120017N

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary - 700 x 500 x 300

ARCA 705030S No MP
Szafy

ARCA 705030S No MP

8120097N

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary - 700 x 500 x 300

ARCA 705030W No MP
Szafy

ARCA 705030W No MP

8120137N

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary - 700 x 500 x 300

ARCA 705030 Akcesoria

MPX ARCA 7050
Szafy

MPX ARCA 7050

8120748

Płyta montażowa
IDS ARCA 7050
Szafy

IDS ARCA 7050

8120718

Zestaw drzwi wewnętrznych
DSP ARCA RM
Szafy

DSP ARCA RM

8120965

Korek drzwi ARCA, prawo, 7050-8060
RCS ARCA 7050
Szafy

RCS ARCA 7050

8120951

Daszek do szafki 7050
MPP ARCA 7050
Szafy

MPP ARCA 7050

8120758

Płyta montażowa perforowana
DSP ARCA LM
Szafy

DSP ARCA LM

8120964

Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
DRS ARCA 705030
Szafy

DRS ARCA 705030

8120775

Rama z szynami DIN i maskownicą
MPS ARCA 7050
Szafy

MPS ARCA 7050

8120738

Płyta montażowa
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...