Strona główna / Produkty / ARCA 604021
ARCA IEC image

ARCA IEC

Doskonała wytrzymałość oraz ochrona w najtrudniejszych warunkach. Łatwość montażu i obsługi. Te cechy są rezultatem naszej innowacjności oraz wsłuchiwania się w potrzeby rynku. ARCA jest doskonałą i efektywną kosztowo alternatywą dla szafek metalowych instalowanych w trudnych warunkach. W skrócie, ARCA oferuje wszytko to, co szafki metalowe, oraz dodatkowo wszystkie unikalne wlaściwości wyniakjące z zastosowania w produkcji poliwęglanu.

Dostępne wymiary od 200 x 300 x 150 mm do 800 x 600 x 300 mm.

PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
ARCA 604021
Szafy

ARCA 604021

8120012

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z z...

Wymiary - 600 x 400 x 210

ARCA 604021T
Szafy

ARCA 604021T

8121012

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary - 600 x 400 x 210

ARCA 604021S
Szafy

ARCA 604021S

8120092

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z z...

Wymiary - 600 x 400 x 210

ARCA 604021ST
Szafy

ARCA 604021ST

8121092

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary - 600 x 400 x 210

ARCA 604021 No MP
Szafy

ARCA 604021 No MP

8120012N

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary - 600 x 400 x 210

ARCA 604021T No MP
Szafy

ARCA 604021T No MP

8121012N

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary - 600 x 400 x 210

ARCA 604021S No MP
Szafy

ARCA 604021S No MP

8120092N

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary - 600 x 400 x 210

ARCA 604021ST No MP
Szafy

ARCA 604021ST No MP

8121092N

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary - 600 x 400 x 210

ARCA 604021 Akcesoria

MPS ARCA 6040
Szafy

MPS ARCA 6040

8120736

Płyta montażowa
RCS ARCA 6040
Szafy

RCS ARCA 6040

8120948

Daszek do szafki 6040
DRS ARCA 604021
Szafy

DRS ARCA 604021

8120770

Rama z szynami DIN i maskownicą
PMK ARCA 40
Szafy

PMK ARCA 40

8120842

Zestaw do montażu na słupie
MPMP ARCA 6040
Szafy

MPMP ARCA 6040

8120925

Płyta montażowa multiperforowana
MPP ARCA 6040
Szafy

MPP ARCA 6040

8120756

Płyta montażowa perforowana
IDS ARCA 6040
Szafy

IDS ARCA 6040

8120716

Zestaw drzwi wewnętrznych
MPX ARCA 6040
Szafy

MPX ARCA 6040

8120746

Płyta montażowa
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...