Strona główna / Produkty / ARCA 507030
ARCA IEC image

ARCA IEC

Doskonała wytrzymałość oraz ochrona w najtrudniejszych warunkach. Łatwość montażu i obsługi. Te cechy są rezultatem naszej innowacjności oraz wsłuchiwania się w potrzeby rynku. ARCA jest doskonałą i efektywną kosztowo alternatywą dla szafek metalowych instalowanych w trudnych warunkach. W skrócie, ARCA oferuje wszytko to, co szafki metalowe, oraz dodatkowo wszystkie unikalne wlaściwości wyniakjące z zastosowania w produkcji poliwęglanu.

Dostępne wymiary od 200 x 300 x 150 mm do 800 x 600 x 300 mm.

PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
ARCA 507030
Szafy

ARCA 507030

8120031

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z z...

Wymiary - 500 x 700 x 300

ARCA 507030S
Szafy

ARCA 507030S

8120111

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z z...

Wymiary - 500 x 700 x 300

ARCA 507030W
Szafy

ARCA 507030W

8120151

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z z...

Wymiary - 500 x 700 x 300

ARCA 507030 No MP
Szafy

ARCA 507030 No MP

8120031N

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary - 500 x 700 x 300

ARCA 507030S No MP
Szafy

ARCA 507030S No MP

8120111N

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary - 500 x 700 x 300

ARCA 507030W No MP
Szafy

ARCA 507030W No MP

8120151N

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary - 500 x 700 x 300

ARCA 507030 Akcesoria

MPX ARCA 7050
Szafy

MPX ARCA 7050

8120748

Płyta montażowa
PMK ARCA 70
Szafy

PMK ARCA 70

8120845

Zestaw do montażu na słupie
RCS ARCA 5070
Szafy

RCS ARCA 5070

8120947

Daszek do szafki 5070
DSP ARCA RM
Szafy

DSP ARCA RM

8120965

Korek drzwi ARCA, prawo, 7050-8060
DRS ARCA 507030
Szafy

DRS ARCA 507030

8120790

Rama z szynami DIN i maskownicą
IDS ARCA 5070
Szafy

IDS ARCA 5070

8120914

Zestaw drzwi wewnętrznych
DSP ARCA LM
Szafy

DSP ARCA LM

8120964

Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
MPS ARCA 7050
Szafy

MPS ARCA 7050

8120738

Płyta montażowa
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...