ARCA IEC
Doskonała wytrzymałość oraz ochrona w najtrudniejszych warunkach. Łatwość montażu i obsługi. Te cechy są rezultatem naszej innowacjności oraz wsłuchiwania się w potrzeby rynku. ARCA jest doskonałą i efektywną kosztowo alternatywą dla szafek metalowych instalowanych w trudnych warunkach. W skrócie, ARCA oferuje wszytko to, co szafki metalowe, oraz dodatkowo wszystkie unikalne wlaściwości wyniakjące z zastosowania w produkcji poliwęglanu.
Dostępne wymiary od 200 x 300 x 150 mm do 800 x 600 x 300 mm.
PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4
Obszary zastosowań
Materiał
Stopień IP
Stopień IK
Filtrowanie według wymiarów
Szerokość (mm)
Głębokość (mm)
Nie znaleziono wyników
Spróbuj użyć innego wyszukiwanego hasła lub zmienić ustawienia filtrów
ARCA 505021S
8120112
Wymiary - 500 x 500 x 210
ARCA 505021ST
8121112
Wymiary - 500 x 500 x 210
ARCA 505021 No MP
8120032N
Wymiary - 500 x 500 x 210
ARCA 505021
8120032
Wymiary - 500 x 500 x 210
ARCA 505021T
8121032
Wymiary - 500 x 500 x 210
ARCA 505021S No MP
8120112N
Wymiary - 500 x 500 x 210
ARCA 505021T No MP
8121032N
Wymiary - 500 x 500 x 210
ARCA 505021ST No MP
8121112N
Wymiary - 500 x 500 x 210