Home / Pl / ARCA 405021
ARCA IEC image

ARCA IEC

Doskonała wytrzymałość oraz ochrona w najtrudniejszych warunkach. Łatwość montażu i obsługi. Te cechy są rezultatem naszej innowacjności oraz wsłuchiwania się w potrzeby rynku. ARCA jest doskonałą i efektywną kosztowo alternatywą dla szafek metalowych instalowanych w trudnych warunkach. W skrócie, ARCA oferuje wszytko to, co szafki metalowe, oraz dodatkowo wszystkie unikalne wlaściwości wyniakjące z zastosowania w produkcji poliwęglanu.

Dostępne wymiary od 200 x 300 x 150 mm do 800 x 600 x 300 mm.

PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

Height (mm)

30 mm 600 mm

Width (mm)

30 mm 600 mm

Depth (mm)

30 mm 600 mm
Filtry

Nie znaleziono wyników

Please try a different search term

ARCA 405021
Szafy

ARCA 405021

8120025

Szafka PC
ARCA 405021T
Szafy

ARCA 405021T

8121025

Szafka PC
ARCA 405021S
Szafy

ARCA 405021S

8120105

Szafka PC
ARCA 405021ST
Szafy

ARCA 405021ST

8121105

Szafka PC
ARCA 405021 No MP
Szafy

ARCA 405021 No MP

8120025N

Szafka PC
ARCA 405021S No MP
Szafy

ARCA 405021S No MP

8120105N

Szafka PC
ARCA 405021T No MP
Szafy

ARCA 405021T No MP

8121025N

Szafka PC
ARCA 405021ST No MP
Szafy

ARCA 405021ST No MP

8121105N

Szafka PC

ARCA IEC Akcesoria

featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...