Strona główna / Produkty / ARCA 403015
ARCA IEC image

ARCA IEC

Doskonała wytrzymałość oraz ochrona w najtrudniejszych warunkach. Łatwość montażu i obsługi. Te cechy są rezultatem naszej innowacjności oraz wsłuchiwania się w potrzeby rynku. ARCA jest doskonałą i efektywną kosztowo alternatywą dla szafek metalowych instalowanych w trudnych warunkach. W skrócie, ARCA oferuje wszytko to, co szafki metalowe, oraz dodatkowo wszystkie unikalne wlaściwości wyniakjące z zastosowania w produkcji poliwęglanu.

Dostępne wymiary od 200 x 300 x 150 mm do 800 x 600 x 300 mm.

PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
ARCA 403015
Szafy

ARCA 403015

8120006

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z z...

Wymiary - 400 x 300 x 150

ARCA 403015T
Szafy

ARCA 403015T

8121006

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary - 400 x 300 x 150

ARCA 403015S
Szafy

ARCA 403015S

8120086

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z z...

Wymiary - 400 x 300 x 150

ARCA 403015ST
Szafy

ARCA 403015ST

8121086

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary - 400 x 300 x 150

ARCA 403015 No MP
Szafy

ARCA 403015 No MP

8120006N

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary - 400 x 300 x 150

ARCA 403015S No MP
Szafy

ARCA 403015S No MP

8120086N

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary - 400 x 300 x 150

ARCA 403015T No MP
Szafy

ARCA 403015T No MP

8121006N

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary - 400 x 300 x 150

ARCA 403015ST No MP
Szafy

ARCA 403015ST No MP

8121086N

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary - 400 x 300 x 150

ARCA 403015 Akcesoria

DRS ARCA 403015
Szafy

DRS ARCA 403015

8120764

Rama z szynami DIN i maskownicą
RCS ARCA 4030
Szafy

RCS ARCA 4030

8120943

Daszek do szafki 4030
IDS ARCA 4030
Szafy

IDS ARCA 4030

8120713

Zestaw drzwi wewnętrznych
PMK ARCA 30
Szafy

PMK ARCA 30

8120841

Zestaw do montażu na słupie
DSP ARCA VLS
Szafy

DSP ARCA VLS

8120960

Korek drzwi ARCA, pionowe, w lewo, mała
MPMP ARCA 4030
Szafy

MPMP ARCA 4030

8120922

Płyta montażowa multiperforowana
DSP ARCA VRS
Szafy

DSP ARCA VRS

8120961

Korek drzwi ARCA, pionowe, prawo, mała
MPS ARCA 4030
Szafy

MPS ARCA 4030

8120733

Płyta montażowa
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...