Strona główna / Produkty / ARCA 303021
ARCA IEC image

ARCA IEC

Doskonała wytrzymałość oraz ochrona w najtrudniejszych warunkach. Łatwość montażu i obsługi. Te cechy są rezultatem naszej innowacjności oraz wsłuchiwania się w potrzeby rynku. ARCA jest doskonałą i efektywną kosztowo alternatywą dla szafek metalowych instalowanych w trudnych warunkach. W skrócie, ARCA oferuje wszytko to, co szafki metalowe, oraz dodatkowo wszystkie unikalne wlaściwości wyniakjące z zastosowania w produkcji poliwęglanu.

Dostępne wymiary od 200 x 300 x 150 mm do 800 x 600 x 300 mm.

PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
ARCA 303021T
Szafy

ARCA 303021T

8121005

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary - 300 x 300 x 210

ARCA 303021
Szafy

ARCA 303021

8120005

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z z...

Wymiary - 300 x 300 x 210

ARCA 303021 No MP
Szafy

ARCA 303021 No MP

8120005N

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary - 300 x 300 x 210

ARCA 303021T No MP
Szafy

ARCA 303021T No MP

8121005N

Szafka PC
Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary - 300 x 300 x 210

ARCA 303021 Akcesoria

MPX ARCA 3030
Szafy

MPX ARCA 3030

8120742

Mounting plate (250x250 mm)
MPMP ARCA 3030
Szafy

MPMP ARCA 3030

8120921

Mounting plate multiperforated (250x250x2 mm - ⌀3.6 mm)
MPS ARCA 3030
Szafy

MPS ARCA 3030

8120732

Płyta montażowa
IDS ARCA 3030
Szafy

IDS ARCA 3030

8120712

Zestaw drzwi wewnętrznych
MPP ARCA 3030
Szafy

MPP ARCA 3030

8120752

Mounting plate perforated (250x250x2 mm - 26x11 mm)
DRS ARCA 303021
Szafy

DRS ARCA 303021

8120763

DIN rail frame set
PMK ARCA 30
Szafy

PMK ARCA 30

8120841

Zestaw do montażu na słupie
DSP ARCA VLS
Szafy

DSP ARCA VLS

8120960

Korek drzwi ARCA, pionowe, w lewo, mała
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...