Home / Pl / ALU 3160
Aln image

Aln

Obudowy ALU są zaprojektowane do zabudowy zacisków montowanych na szynie DIN oraz różnych czujników pomiarowych.

Dostępne wymiary od 66*60*46 mm do 310*600*180 mm

ALU: IP 66/67/68; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

Height (mm)

30 mm 600 mm

Width (mm)

30 mm 600 mm

Depth (mm)

30 mm 600 mm
Filtry

Nie znaleziono wyników

Please try a different search term

ALN 316011
Obudowy

ALN 316011

7811470

Obudowa
ALN 316018
Obudowy

ALN 316018

7811480

Obudowa
ALN 316011 UP
Obudowy

ALN 316011 UP

7831470

Obudowa
ALN 316018 UP
Obudowy

ALN 316018 UP

7831480

Obudowa

ALUN Accessories

featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...