Strona główna / Produkty / ALU 1636
ALN image

ALN

Obudowy ALU są zaprojektowane do zabudowy zacisków montowanych na szynie DIN oraz różnych czujników pomiarowych.

Dostępne wymiary od 66*60*46 mm do 310*600*180 mm

ALU: IP 66/67/68; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
ALN 163609
Obudowy

ALN 163609

7811310

Obudowa
Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary - 160 x 360 x 90

ALN 163609 UP
Obudowy

ALN 163609 UP

7831310

Obudowa

Wymiary - 160 x 360 x 90

ALU 1636 Akcesoria

AM 1636
Obudowy

AM 1636

9511175

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
MRS 28541
Obudowy

MRS 28541

7028541

Uchwyty do wieszania obudów, 2 szt., dla obudów:
ARH 1636
Obudowy

ARH 1636

9822029