Strona główna / Produkty / ALU 1616
ALN image

ALN

Obudowy ALU są zaprojektowane do zabudowy zacisków montowanych na szynie DIN oraz różnych czujników pomiarowych.

Dostępne wymiary od 66*60*46 mm do 310*600*180 mm

ALU: IP 66/67/68; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
ALN 161609
Obudowy

ALN 161609

7811270

Obudowa
Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary - 162 x 163 x 91

ALN 161609 UP
Obudowy

ALN 161609 UP

7831270

Obudowa

Wymiary - 162 x 163 x 91

ALU 1616 Akcesoria

ARH 16
Obudowy

ARH 16

9822003

Szyna DIN 35, dla obudów:
ARM 0615
Obudowy

ARM 0615

9820011

Szyna DIN 15, dla obudów:
AM 1616
Obudowy

AM 1616

9511149

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
MR 75005
Obudowy

MR 75005

7075005

Śruba do tulei gwintowanej M5, dla obudów:
MRS 28541
Obudowy

MRS 28541

7028541

Uchwyty do wieszania obudów, 2 szt., dla obudów:
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...