Aln
Obudowy ALU są zaprojektowane do zabudowy zacisków montowanych na szynie DIN oraz różnych czujników pomiarowych.
Dostępne wymiary od 66*60*46 mm do 310*600*180 mm
ALU: IP 66/67/68; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13
Filtry
Wyczyść wszystkie
Obszary zastosowań
Materiał
Stopień IP
Stopień IK
Filtrowanie według wymiarów
Height (mm)
30 mm
600 mm
Width (mm)
30 mm
600 mm
Depth (mm)
30 mm
600 mm