Home / Producten / UL PC 175H
UL MNX image

UL MNX

MNX polycarbonate  enclosures utilize world-class injection moulding technology. They are designed to house and protect all kinds of electrical and electronic components in the most demanding a
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
UL PC 175/75 HG
Behuizingen

UL PC 175/75 HG

6411320

Afmetingen - 180 x 180 x 75

UL PC 175/125 HG

UL PC 175/125 HG

6411322

Afmetingen - 180 x 180 x 125

UL PC 175/100 HT

UL PC 175/100 HT

6411921

Afmetingen - 180 x 180 x 100

UL PC 175/125 HT

UL PC 175/125 HT

6411922

Afmetingen - 180 x 180 x 125

UL PC 175/60 HG

UL PC 175/60 HG

6411319

Afmetingen - 180 x 180 x 60

UL PC 175/100 HG

UL PC 175/100 HG

6411321

Afmetingen - 180 x 180 x 100

UL PC 175/60 HT

UL PC 175/60 HT

6411919

Afmetingen - 180 x 180 x 60

UL PC 175/75 HT

UL PC 175/75 HT

6411920

Afmetingen - 180 x 180 x 75

UL PC 175H Accessoires