Home / Producten / UL PC 175H / 6411320
UL PC 175/75 HG main image
UL PC 175/75 HG thumb 1

UL PC 175/75 HG

6411320

Afmetingen - 180 x 180 x 75

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 40

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074057037

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212030611

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 180

Breedte (mm) : 180

Diepte (mm) : 75

Hoogte (inch) : 7.09

Breedte (inch) : 7.09

Diepte (inch) : 2.95
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
Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
UL Type : 1, 4, 4X and 6

MNX175H.gif Downloaden
MNX175Hi.gif Downloaden
Certificate FI 40847.pdf Downloaden
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • MII175HB.dwg
  • MII175HB.dxf
  • FIBOX_MNX175HB.x_t
  • FIBOX_MNX175HB.zip
  • MII1752C.dxf
  • FIBOX_MNX17525C.x_t
  • FIBOX_MNX17525C.zip
  • MII1752C.dwg

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL PC 175/75 HG

Fibox
6411320_PC_175_75_HG 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : UL PC 175/75 HG

Artikelnr. : 6411320

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074057037

El. number :

  • Denemarken : 8212030611

Bestaande uit : Base with TPE gasket. screws for mounting plate/DIN-rail and cover with polyamide cover screws.

MNX175H
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 180 180 75
inch : 7.09 7.09 2.95
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
UL Type 1, 4, 4X and 6
Certificates :
Certificate FI 40847