Home / Producten / UL PC 175H / 6411920

UL PC 175/75 HT

6411920

Afmetingen - 180 x 180 x 75

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Smoked transparent cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074057099

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212030624

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 180

Breedte (mm) : 180

Diepte (mm) : 75

Hoogte (inch) : 7.09

Breedte (inch) : 7.09

Diepte (inch) : 2.95
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX175H.gif Downloaden
MNX175Hi.gif Downloaden
MNX_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • MII175HB.dwg
  • MII175HB.dxf
  • FIBOX_MNX175HB.x_t
  • FIBOX_MNX175HB.zip
  • MII1752C.dxf
  • FIBOX_MNX17525C.x_t
  • FIBOX_MNX17525C.zip
  • MII1752C.dwg
  • 6411920_FIBOX_MNX_PC_175_75_HT.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL PC 175/75 HT

Fibox
6411920_PC_175_75_HT_360_ANIMA_BIG.gif

Sample image

Order symbol : UL PC 175/75 HT

Artikelnr. : 6411920

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Smoked transparent cover

EAN: : 6418074057099

El. number :

  • Denemarken : 8212030624
MNX175H
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 180 180 75
inch : 7.09 7.09 2.95
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance