Home / Producten / UL PC 175H / 6411322
UL PC 175/125 HG main image
UL PC 175/125 HG thumb 1

UL PC 175/125 HG

6411322

Afmetingen - 180 x 180 x 125

Datablad downloaden

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074057716

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212030556

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 180

Breedte (mm) : 180

Diepte (mm) : 125

Hoogte (inch) : 7.09

Breedte (inch) : 7.09

Diepte (inch) : 4.92
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX175H.gif Downloaden
MNX175Hi.gif Downloaden
MNX_CertificateofCompliance.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • MII175HB.dwg
  • MII175HB.dxf
  • FIBOX_MNX175HB.x_t
  • FIBOX_MNX175HB.zip
  • Mii1757c.dwg
  • Mii1757c.dxf
  • FIBOX_MNX17575C.x_t
  • FIBOX_MNX17575C.zip
  • 6411322_FIBOX_MNX_PC_175_125_HG.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

UL PC 175/125 HG

Fibox
6411322_PC_175_125_HG 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : UL PC 175/125 HG

Artikelnr. : 6411322

Beschrijving : UL Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074057716

El. number :

  • Denemarken : 8212030556
MNX175H
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 180 180 125
inch : 7.09 7.09 4.92
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance