Home / Producten / EKH / 2538007
default product image showing fibox logo

EKHS 130 G

2538007

Afmetingen - 190 x 190 x 130

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074013460

SSTL Nr. : 3425403

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538007

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK08

Hoogte (mm) : 190

Breedte (mm) : 190

Diepte (mm) : 130

Hoogte (inch) : 7.48

Breedte (inch) : 7.48

Diepte (inch) : 5.12
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
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
EKH.gif Downloaden
EKHi.gif Downloaden
SGSFIMKO_EK.pdf Downloaden
MD_FIBOX_EK.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • Fibox_EKHS_190x190x100_B.dwg
  • Fibox_EKHS_190x190x100_B.dxf
  • EKH30C.dwg
  • EKH30C.dxf
  • FIBOX_EKH30C.x_t
  • Fibox_EKHS_190x190x100_B.step
  • Fibox_EKHS_190x190x100_B.x_t
  • Fibox_EKHS_190x190x100_B.zip
  • FIBOX_EKH30C.zip

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

EKHS 130 G 2538007 Accessoires

EKHVT
Behuizingen

EKHVT

3770548

Montageplaat
EKV 12
Behuizingen

EKV 12

3770647

DIN-rail 35
MPI EKH 1919
Behuizingen

MPI EKH 1919

3770100

Kunststof montageplaat geperforeerd

EKHS 130 G

Fibox

Sample image

Order symbol : EKHS 130 G

Artikelnr. : 2538007

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Grey cover

EAN: : 6418074013460

El. number :

  • Finland : 3425403
  • Zweden : 2538007

Bestaande uit : Flanged Base with screws for mounting plate. cover with PUR gasket and polyamide cover screws.

EKH
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 190 190 130
inch : 7.48 7.48 5.12
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
EKHVT Montageplaat
(158 x 158 x 1.5)
EKV 12 DIN-rail 35
(160 x 35 x 7)
MPI EKH 1919 Kunststof montageplaat geperforeerd
(167 x 167 x 4)
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
SGSFIMKO_EK