Skip to content
 
    Een montageplaat
   
Previous slide
EKHVT product image 1
Next slide
EKHVT thumbnail image 1

EK / EK - Accessories / EKHVT

EKHVT 3770548

Afmetingen 158 x 158 x 1.5

Afmetingen 5.83 x 5.83 x 0.04

Bestaande uit : Een montageplaat

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 3770548

Beschrijving : Montageplaat

Opmerkingen : 190x190x130, 190x190x180

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074039743

SSTL Nr. : 3424879

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212007806

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2538301

Electric No. Norway : 2599287

ETIM: : EC000213

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 158

Breedte (mm) : 158

Diepte (mm) : 1.5

Hoogte (inch) : 5.83

Breedte (inch) : 5.83

Diepte (inch) : 0.04

Materiaal: :

Materiaal: : Gegalvaniseerd staal

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Classificatie: :
Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

EK / EK - Accessories / EKHVT

CAD-bestanden
Contact

EKHVT

Fibox
3770548_EKHVT_mounting_plate_72dpi

Sample image

Order symbol : EKHVT

Artikelnr. : 3770548

Beschrijving : Montageplaat

Opmerkingen : 190x190x130, 190x190x180

EAN: : 6418074039743

El. number :

  • Finland : 3424879
  • Denemarken : 8212007806
  • Zweden : 2538301

Bestaande uit : Een montageplaat

3770548 EKHVT 10548_B2
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 158 158 1.5
inch : 5.83 5.83 0.04
Materiaal: :
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
Temperatuurbereik :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -