Skip to content
 
    Kunststof montageplaat, bevestigingsschroeven en montageschroeven.
   
Previous slide
MPI EKH 1919 product image 1
Next slide
MPI EKH 1919 thumbnail image 1

EK / EK - Accessories / MPI EKH 1919

MPI EKH 1919 3770100

Afmetingen 167 x 167 x 4

Afmetingen 6.57 x 6.57 x 0.16

Bestaande uit : Kunststof montageplaat, bevestigingsschroeven en montageschroeven.

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 3770100

Beschrijving : Kunststof montageplaat geperforeerd

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : piece

EAN: : 6418074316851

SSTL Nr. : 3424690

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212098967

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507123

Electric No. Norway : 2511140

ETIM: : EC000213

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 167

Breedte (mm) : 167

Diepte (mm) : 4

Hoogte (inch) : 6.57

Breedte (inch) : 6.57

Diepte (inch) : 0.16

Materiaal: :

Materiaal: : ABS

Temperatuurbereik :

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Classificatie: :

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

EK / EK - Accessories / MPI EKH 1919

CAD-bestanden
Contact

MPI EKH 1919

Fibox
3770100_MPI_EKH_1919_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : MPI EKH 1919

Artikelnr. : 3770100

Beschrijving : Kunststof montageplaat geperforeerd

EAN: : 6418074316851

El. number :

  • Finland : 3424690
  • Denemarken : 8212098967
  • Zweden : 2507123

Bestaande uit : Kunststof montageplaat, bevestigingsschroeven en montageschroeven.

3770100_FIBOX MPI EKH 1919 DIM
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 167 167 4
inch : 6.57 6.57 0.16
Materiaal: :
Materiaal: : ABS
Temperatuurbereik :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : -