Home / Producten / EKH
EK image

EK

De EK-serie is zeer geschikt voor toepassingen met zowel enkele opzichzelfstaande behuizingen als modulaire verdelers. EK biedt een uitgebreide aanbod van maten, verschillende diepten en  talrijke accessoires.
  • Afmetingen: 190 x 190 x 130 mm – 760 x 560 x 250 mm 
  • PC: IP 66 / 67; IK 09 (onderbak), IK 08 (deksel)
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
EKHA 130G
Behuizingen

EKHA 130G

2538001

Afmetingen - 190 x 190 x 130

EKHA 180 G
Behuizingen

EKHA 180 G

2538004

Afmetingen - 190 x 190 x 180

EKHA 130 T
Behuizingen

EKHA 130 T

2538101

Afmetingen - 190 x 190 x 130

EKHA 180 T
Behuizingen

EKHA 180 T

2538104

Afmetingen - 190 x 190 x 180

EKHA
Behuizingen

EKHA

3530139

Afmetingen - 190 x 190 x 100

EKHS
Behuizingen

EKHS

3530543

Afmetingen - 190 x 190 x 100

EKH 30-G
Behuizingen

EKH 30-G

3730147

Afmetingen - 190 x 190 x 30

EKH 80-G
Behuizingen

EKH 80-G

3730555

Afmetingen - 190 x 190 x 80

EKH 30-T
Behuizingen

EKH 30-T

3720147

Afmetingen - 190 x 190 x 30

EKH 80-T
Behuizingen

EKH 80-T

3720555

Afmetingen - 190 x 190 x 80

EKHA MPI 130G
Behuizingen

EKHA MPI 130G

2538201

Afmetingen - 190 x 190 x 130

EKHA MPI 130T
Behuizingen

EKHA MPI 130T

2538301

Afmetingen - 190 x 190 x 130

MC EKHA 191913 T-2FSH 1x9M
Behuizingen

MC EKHA 191913 T-2FSH 1x9M

2539600

Afmetingen - 190 x 190 x 130

EKH 30-T-2FSH
Behuizingen

EKH 30-T-2FSH

3520147

Afmetingen - 190 x 190 x 30

EKH 30-G-2FSH
Behuizingen

EKH 30-G-2FSH

3530147

Afmetingen - 190 x 190 x 30

EKH 80-T-2FSH
Behuizingen

EKH 80-T-2FSH

3520555

Afmetingen - 190 x 190 x 80

EKH 80-G-2FSH
Behuizingen

EKH 80-G-2FSH

3530555

Afmetingen - 190 x 190 x 80

EKH Accessoires

EKHVT
Behuizingen

EKHVT

3770548

Montageplaat
EKV 12
Behuizingen

EKV 12

3770647

DIN-rail 35
MPI EKH 1919
Behuizingen

MPI EKH 1919

3770100

Kunststof montageplaat geperforeerd
DRS EKH 1919 1x9M

DRS EKH 1919 1x9M

3770200

DIN-rail set