Home / nl / EK - Accessories / DRS EKH 1919 1x9M
default product image showing fibox logo

DRS EKH 1919 1x9M

3770200

DIN-rail systeem met frontplaat

Afmetingen - 173 x 173 x 90

Datablad downloaden

Beschrijving : DIN-rail set

EAN: : 6418074320292

SSTL Nr. : 3424825

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212052990

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507794

ETIM: : EC002620

Hoogte (mm) : 173

Breedte (mm) : 173

Diepte (mm) : 90

Hoogte (inch) : 6.81

Breedte (inch) : 6.81

Diepte (inch) : 3.54

Materiaal: : Gegalvaniseerd staal

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

3770200_FIBOX_DRS_EKH_19x19_1x9M_DIM.dwg Downloaden

CAD-tekeningen

  • 3770200_FIBOX_DRS_EKH_19x19_1x9M.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

DRS EKH 1919 1x9M

Fibox

Sample image

Order symbol : DRS EKH 1919 1x9M

Artikelnr. : 3770200

Beschrijving : DIN-rail set

EAN: : 6418074320292

El. number :

  • Finland : 3424825
  • Denemarken : 8212052990
  • Zweden : 2507794

Bestaande uit : DIN-rail systeem met frontplaat

3770200_FIBOX_DRS_EKH_19x19_1x9M_DIM.DWG
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 173 173 90
inch : 6.81 6.81 3.54
Materialen: :
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
Temperatuurbereik :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
UV-bestendigheid: : -

Nieuwste artikelen

Bekijk alle artikelen
featured image for post: Het zichtbare probleem oplossen: de ARCA transparante deur

Product News

18 mrt 2026

Het zichtbare probleem oplossen: de ARCA transparante deur

Snellere inspecties. Veiliger gebruik. Slimmer ...