Home / Producten / ARCA 505021 / 8121112
ARCA 505021ST main image
ARCA 505021ST main image
ARCA 505021ST main image
ARCA 505021ST thumb 1
ARCA 505021ST thumb 2
ARCA 505021ST thumb 3

ARCA 505021ST

8121112

Afmetingen - 500 x 500 x 210

Datablad downloaden

Beschrijving : Cabinet, PC

Opmerkingen : Transparent cover, Swinghandle

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074318954

SSTL Nr. : 3425162

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507064

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP65 | IK09

Hoogte (mm) : 500

Breedte (mm) : 500

Diepte (mm) : 210

Hoogte (inch) : 19.69

Breedte (inch) : 19.69

Diepte (inch) : 8.27

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : Rookkleurig transparant

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK09

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

8121112_FIBOX Arca IEC 505021ST.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • Base 505018.dwg
  • 8121112_FIBOX ARCA IEC 505021ST.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 505003T.dwg

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

ARCA 505021ST 8121112 Accessoires

MPMP ARCA 5050
Schakelkasten

MPMP ARCA 5050

8120929

Montageplaat multiperforated
MPX ARCA 5050
Schakelkasten

MPX ARCA 5050

8120740

Montageplaat hardpapier geïsoleerd
MPS ARCA 5050
Schakelkasten

MPS ARCA 5050

8120730

Montageplaat (450x450x2 mm)
DRS ARCA 505021
Schakelkasten

DRS ARCA 505021

8120778

DIN-rail montageframe (set)
RCS ARCA 5050
Schakelkasten

RCS ARCA 5050

8120954

Regendak voor 5050
IDS ARCA 5050
Schakelkasten

IDS ARCA 5050

8120710

Binnendeur (set)
MPP ARCA 5050
Schakelkasten

MPP ARCA 5050

8120750

Telequick montageplaat
PMK ARCA 50
Schakelkasten

PMK ARCA 50

8120843

Paalbevestiging (set)

ARCA 505021ST

Fibox
8121112_ARCA 505021ST_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 505021ST

Artikelnr. : 8121112

Beschrijving : Cabinet, PC

Opmerkingen : Transparent cover, Swinghandle

EAN: : 6418074318954

El. number :

  • Finland : 3425162
  • Zweden : 2507064

Bestaande uit : Cabinet base, door with PUR gasket, mounting plate, screws for mounting plate. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.

8121112_FIBOX Arca IEC 505021ST
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 500 500 210
inch : 19.69 19.69 8.27
Materialen: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Rookkleurig transparant
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Accessoires :
MPMP ARCA 5050 Montageplaat multiperforated
(450 x 450 x 1.5)
MPX ARCA 5050 Montageplaat hardpapier geïsoleerd
(450 x 450 x 5)
MPS ARCA 5050 Montageplaat (450x450x2 mm)
(450 x 450 x 2)
DRS ARCA 505021 DIN-rail montageframe (set)
(480 x 480 x 30)
RCS ARCA 5050 Regendak voor 5050
(30 x 500 x 20)
IDS ARCA 5050 Binnendeur (set)
(480 x 480 x 30)
MPP ARCA 5050 Telequick montageplaat
(450 x 450 x 2)
PMK ARCA 50 Paalbevestiging (set)
(485 x 385 x 35)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA