MPMP ARCA 5050 main image
MPMP ARCA 5050 thumb 1

MPMP ARCA 5050

8120929

Een montageplaat

Afmetingen - 450 x 450 x 1.5

Datablad downloaden

Beschrijving : Montageplaat multiperforated

Opmerkingen : Galvanized steel. for size 500x500x210

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074314734

SSTL Nr. : 3424533

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212097887

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2506498

ETIM: : EC000213

Hoogte (mm) : 450

Breedte (mm) : 450

Diepte (mm) : 1.5

Hoogte (inch) : 17.72

Breedte (inch) : 17.72

Diepte (inch) : 0.06

Materiaal: : Gegalvaniseerd staal

CAD-tekeningen

  • 8120929_FIBOX_ARCA_IEC_MPMP_ARCA_5050.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

MPMP ARCA 5050

Fibox
8120929_MPMP_ARCA_5050_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : MPMP ARCA 5050

Artikelnr. : 8120929

Beschrijving : Montageplaat multiperforated

Opmerkingen : Galvanized steel. for size 500x500x210

EAN: : 6418074314734

El. number :

  • Finland : 3424533
  • Denemarken : 8212097887
  • Zweden : 2506498

Bestaande uit : Een montageplaat

Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 450 450 1.5
inch : 17.72 17.72 0.06
Materialen: :
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd