MPS ARCA 5050 main image
MPS ARCA 5050 thumb 1

MPS ARCA 5050

8120730

Een montageplaat

Afmetingen - 450 x 450 x 2

Datablad downloaden

Beschrijving : Montageplaat (450x450x2 mm)

Opmerkingen : Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 500x500x210

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074314703

SSTL Nr. : 3424530

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212097748

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2506484

ETIM: : EC000213

Hoogte (mm) : 450

Breedte (mm) : 450

Diepte (mm) : 2

Hoogte (inch) : 17.72

Breedte (inch) : 17.72

Diepte (inch) : 0.08

Materiaal: : Gegalvaniseerd staal

8120730_MPS 5050 DIM.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • 8120730_FIBOX_ARCA_IEC_MPS_ARCA_5050.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

MPS ARCA 5050

Fibox
8120730_MPS_ARCA_5050_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : MPS ARCA 5050

Artikelnr. : 8120730

Beschrijving : Montageplaat (450x450x2 mm)

Opmerkingen : Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 500x500x210

EAN: : 6418074314703

El. number :

  • Finland : 3424530
  • Denemarken : 8212097748
  • Zweden : 2506484

Bestaande uit : Een montageplaat

8120730_MPS 5050 DIM
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 450 450 2
inch : 17.72 17.72 0.08
Materialen: :
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd