Home / Producten / ARCA 505021
ARCA IEC image

ARCA IEC

Uitstekende prestaties en veiligheid in extreem veeleisende omgevingen. Gebruikersvriendelijk. Snel te installeren. Dit alles is het resultaat van innovatiekracht en marktgerichte productontwikkeling. ARCA IEC is een corrosiebestendig en kosteneffectief alternatief voor plaatstalen wandkasten voor gebruik in moeilijke en veeleisende omgevingen. ARCA combineert de gunstige eigenschappen van plaatstalen wandkasten met de voordelen van hoogwaardige thermoplastische kunststoffen.

  • Afmetingen: 200 x 300 x 150 mm; 800 x 600 x 300 mm
  • PC: IP 66; IK 10; IP 65; IK 08 (W-versie)
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
ARCA 505021S
Schakelkasten

ARCA 505021S

8120112

Afmetingen - 500 x 500 x 210

ARCA 505021ST
Schakelkasten

ARCA 505021ST

8121112

Afmetingen - 500 x 500 x 210

ARCA 505021 No MP
Schakelkasten

ARCA 505021 No MP

8120032N

Afmetingen - 500 x 500 x 210

ARCA 505021
Schakelkasten

ARCA 505021

8120032

Afmetingen - 500 x 500 x 210

ARCA 505021T
Schakelkasten

ARCA 505021T

8121032

Afmetingen - 500 x 500 x 210

ARCA 505021S No MP
Schakelkasten

ARCA 505021S No MP

8120112N

Afmetingen - 500 x 500 x 210

ARCA 505021T No MP
Schakelkasten

ARCA 505021T No MP

8121032N

Afmetingen - 500 x 500 x 210

ARCA 505021ST No MP
Schakelkasten

ARCA 505021ST No MP

8121112N

Afmetingen - 500 x 500 x 210

ARCA 505021 Accessoires

MPMP ARCA 5050
Schakelkasten

MPMP ARCA 5050

8120929

Montageplaat multiperforated
MPX ARCA 5050
Schakelkasten

MPX ARCA 5050

8120740

Montageplaat hardpapier geïsoleerd
MPS ARCA 5050
Schakelkasten

MPS ARCA 5050

8120730

Montageplaat (450x450x2 mm)
DRS ARCA 505021
Schakelkasten

DRS ARCA 505021

8120778

DIN-rail montageframe (set)
RCS ARCA 5050
Schakelkasten

RCS ARCA 5050

8120954

Regendak voor 5050
IDS ARCA 5050
Schakelkasten

IDS ARCA 5050

8120710

Binnendeur (set)
MPP ARCA 5050
Schakelkasten

MPP ARCA 5050

8120750

Telequick montageplaat
PMK ARCA 50
Schakelkasten

PMK ARCA 50

8120843

Paalbevestiging (set)