Home / nl / ARCA 504021 / ARCA 504021ST No MP
ARCA 504021ST No MP main image
ARCA 504021ST No MP main image
ARCA 504021ST No MP main image
ARCA 504021ST No MP thumb 1
ARCA 504021ST No MP thumb 2
ARCA 504021ST No MP thumb 3

ARCA 504021ST No MP

8121091N

Afmetingen - 500 x 400 x 210

Datablad downloaden

Beschrijving : Cabinet, PC

Opmerkingen : Transparent cover, Swinghandle, hinges on the long side, without mountingplate

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074318923

SSTL Nr. : 3425155

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212056378

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507061

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP65 | IK09

Hoogte (mm) : 500

Breedte (mm) : 400

Diepte (mm) : 210

Hoogte (inch) : 19.69

Breedte (inch) : 15.75

Diepte (inch) : 8.27

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : Rookkleurig transparant

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP65

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK09

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

8121091N_FIBOX Arca IEC 504021ST.jpg Downloaden
Certificate FI 40467.pdf Downloaden
MD_FIBOX_ARCA.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • FCX_504018_B.dwg
  • 8121091N_FIBOX ARCA IEC 504021ST.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 504003T.dwg

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

ARCA 504021ST No MP 8121091N Accessoires

IDS ARCA 5040
Schakelkasten

IDS ARCA 5040

8120715

Binnendeur (set)
MPX ARCA 5040
Schakelkasten

MPX ARCA 5040

8120745

Montageplaat hardpapier geïsoleerd
MPMP ARCA 5040
Schakelkasten

MPMP ARCA 5040

8120924

Montageplaat multiperforated
MPP ARCA 5040
Schakelkasten

MPP ARCA 5040

8120755

Telequick montageplaat
DRS ARCA 504021
Schakelkasten

DRS ARCA 504021

8120769

DIN-rail montageframe (set)
PMK ARCA 40
Schakelkasten

PMK ARCA 40

8120842

Paalbevestiging (set)
DSP ARCA VLS
Schakelkasten

DSP ARCA VLS

8120960

Deurstopper ARCA, verticaal, links, klein
MPS ARCA 5040
Schakelkasten

MPS ARCA 5040

8120735

Montageplaat
RCS ARCA 5040
Schakelkasten

RCS ARCA 5040

8120946

Regendak voor 5040
DSP ARCA VRS
Schakelkasten

DSP ARCA VRS

8120961

Deurstopper ARCA, verticaal, rechts, klein

ARCA 504021ST No MP

Fibox
8121091N_ARCA 504021ST_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 504021ST No MP

Artikelnr. : 8121091N

Beschrijving : Cabinet, PC

Opmerkingen : Transparent cover, Swinghandle, hinges on the long side, without mountingplate

EAN: : 6418074318923

El. number :

  • Finland : 3425155
  • Denemarken : 8212056378
  • Zweden : 2507061

Bestaande uit : Cabinet base, door with PUR gasket. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.

8121091N_FIBOX Arca IEC 504021ST
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 500 400 210
inch : 19.69 15.75 8.27
Materialen: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Rookkleurig transparant
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Accessoires :
IDS ARCA 5040 Binnendeur (set)
(485 x 385 x 35)
MPX ARCA 5040 Montageplaat hardpapier geïsoleerd
(450 x 350 x 5)
MPMP ARCA 5040 Montageplaat multiperforated
(450 x 350 x 1.5)
MPP ARCA 5040 Telequick montageplaat
(450 x 350 x 2)
DRS ARCA 504021 DIN-rail montageframe (set)
(485 x 385 x 35)
PMK ARCA 40 Paalbevestiging (set)
(385 x 285 x 35)
DSP ARCA VLS Deurstopper ARCA, verticaal, links, klein
(15 x 104 x 16)
MPS ARCA 5040 Montageplaat
(450 x 350 x 2)
RCS ARCA 5040 Regendak voor 5040
(30 x 400 x 20)
DSP ARCA VRS Deurstopper ARCA, verticaal, rechts, klein
(15 x 104 x 16)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40467