Home / Producten / ARCA 405021 / 8121025
ARCA 405021T main image
ARCA 405021T main image
ARCA 405021T main image
ARCA 405021T thumb 1
ARCA 405021T thumb 2
ARCA 405021T thumb 3

ARCA 405021T

8121025

Afmetingen - 400 x 500 x 210

Datablad downloaden

Beschrijving : Cabinet, PC

Opmerkingen : Transparent cover, 2-point locking, hinges on the short side

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074318855

SSTL Nr. : 3425142

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2507054

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IK09

Hoogte (mm) : 400

Breedte (mm) : 500

Diepte (mm) : 210

Hoogte (inch) : 15.75

Breedte (inch) : 19.69

Diepte (inch) : 8.27

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : Rookkleurig transparant

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK09

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

A1-A3 GWP (kgCO2e): 27.8005

GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019

EPD Registration nr: HUB-4865

Third party verification: TRUE

8121025_FIBOX Arca IEC 405021T.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • FCX_504018_B.dwg
  • 8121025_FIBOX Arca IEC 405021T.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 405003T.dwg

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

ARCA 405021T 8121025 Accessoires

MPX ARCA 5040
Schakelkasten

MPX ARCA 5040

8120745

Montageplaat hardpapier geïsoleerd
MPMP ARCA 5040
Schakelkasten

MPMP ARCA 5040

8120924

Montageplaat multiperforated
DSP ARCA HRS
Schakelkasten

DSP ARCA HRS

8120963

Deurstopper ARCA, horizontaal, recht, kleine
DRS ARCA 405021
Schakelkasten

DRS ARCA 405021

8120796

DIN-rail montageframe (set)
DSP ARCA HLS
Schakelkasten

DSP ARCA HLS

8120962

Deurstopper ARCA, horizontaal, links, klein
MPP ARCA 4050
Schakelkasten

MPP ARCA 4050

8120932

Telequick montageplaat
MPS ARCA 5040
Schakelkasten

MPS ARCA 5040

8120735

Montageplaat
PMK ARCA 50
Schakelkasten

PMK ARCA 50

8120843

Paalbevestiging (set)
IDS ARCA 4050
Schakelkasten

IDS ARCA 4050

8120912

Binnendeur (set)
RCS ARCA 4050
Schakelkasten

RCS ARCA 4050

8120944

Regendak voor 4050

ARCA 405021T

Fibox
8121025_ARCA 405021T_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 405021T

Artikelnr. : 8121025

Beschrijving : Cabinet, PC

Opmerkingen : Transparent cover, 2-point locking, hinges on the short side

EAN: : 6418074318855

El. number :

  • Finland : 3425142
  • Zweden : 2507054

Bestaande uit : Cabinet base, door with PUR gasket, mounting plate, screws for mounting plate. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.

8121025_FIBOX Arca IEC 405021T
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 400 500 210
inch : 15.75 19.69 8.27
Materialen: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Rookkleurig transparant
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Accessoires :
MPX ARCA 5040 Montageplaat hardpapier geïsoleerd
(450 x 350 x 5)
MPMP ARCA 5040 Montageplaat multiperforated
(450 x 350 x 1.5)
DSP ARCA HRS Deurstopper ARCA, horizontaal, recht, kleine
(15 x 104 x 16)
DRS ARCA 405021 DIN-rail montageframe (set)
(485 x 385 x 35)
DSP ARCA HLS Deurstopper ARCA, horizontaal, links, klein
(15 x 104 x 16)
MPP ARCA 4050 Telequick montageplaat
(350 x 450 x 2)
MPS ARCA 5040 Montageplaat
(450 x 350 x 2)
PMK ARCA 50 Paalbevestiging (set)
(485 x 385 x 35)
IDS ARCA 4050 Binnendeur (set)
RCS ARCA 4050 Regendak voor 4050
(30 x 500 x 20)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13