Home / Producten / ARCA 405021
ARCA IEC image

ARCA IEC

Uitstekende prestaties en veiligheid in extreem veeleisende omgevingen. Gebruikersvriendelijk. Snel te installeren. Dit alles is het resultaat van innovatiekracht en marktgerichte productontwikkeling. ARCA IEC is een corrosiebestendig en kosteneffectief alternatief voor plaatstalen wandkasten voor gebruik in moeilijke en veeleisende omgevingen. ARCA combineert de gunstige eigenschappen van plaatstalen wandkasten met de voordelen van hoogwaardige thermoplastische kunststoffen.

  • Afmetingen: 200 x 300 x 150 mm; 800 x 600 x 300 mm
  • PC: IP 66; IK 10; IP 65; IK 08 (W-versie)
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
ARCA 405021
Schakelkasten

ARCA 405021

8120025

Afmetingen - 400 x 500 x 210

ARCA 405021T
Schakelkasten

ARCA 405021T

8121025

Afmetingen - 400 x 500 x 210

ARCA 405021S
Schakelkasten

ARCA 405021S

8120105

Afmetingen - 400 x 500 x 210

ARCA 405021ST
Schakelkasten

ARCA 405021ST

8121105

Afmetingen - 400 x 500 x 210

ARCA 405021 No MP
Schakelkasten

ARCA 405021 No MP

8120025N

Afmetingen - 400 x 500 x 210

ARCA 405021S No MP
Schakelkasten

ARCA 405021S No MP

8120105N

Afmetingen - 400 x 500 x 210

ARCA 405021T No MP
Schakelkasten

ARCA 405021T No MP

8121025N

Afmetingen - 400 x 500 x 210

ARCA 405021ST No MP
Schakelkasten

ARCA 405021ST No MP

8121105N

Afmetingen - 400 x 500 x 210

ARCA 405021 Accessoires

MPX ARCA 5040
Schakelkasten

MPX ARCA 5040

8120745

Montageplaat hardpapier geïsoleerd
MPMP ARCA 5040
Schakelkasten

MPMP ARCA 5040

8120924

Montageplaat multiperforated
DSP ARCA HRS
Schakelkasten

DSP ARCA HRS

8120963

Deurstopper ARCA, horizontaal, recht, kleine
DRS ARCA 405021
Schakelkasten

DRS ARCA 405021

8120796

DIN-rail montageframe (set)
DSP ARCA HLS
Schakelkasten

DSP ARCA HLS

8120962

Deurstopper ARCA, horizontaal, links, klein
MPP ARCA 4050
Schakelkasten

MPP ARCA 4050

8120932

Telequick montageplaat
MPS ARCA 5040
Schakelkasten

MPS ARCA 5040

8120735

Montageplaat
PMK ARCA 50
Schakelkasten

PMK ARCA 50

8120843

Paalbevestiging (set)