Home / Producten / ARCA 303021 / 8121005
ARCA 303021T main image
ARCA 303021T main image
ARCA 303021T main image
ARCA 303021T thumb 1
ARCA 303021T thumb 2
ARCA 303021T thumb 3

ARCA 303021T

8121005

Afmetingen - 300 x 300 x 210

Datablad downloaden

Beschrijving : Cabinet, PC

Opmerkingen : Transparent cover, 2-point locking

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074318657

SSTL Nr. : 3425124

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2506799

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IK09

Hoogte (mm) : 300

Breedte (mm) : 300

Diepte (mm) : 210

Hoogte (inch) : 11.81

Breedte (inch) : 11.81

Diepte (inch) : 8.27

Materiaal: : Polycarbonaat

Kleur onderbak: : RAL_7035

Kleur deksel: : Rookkleurig transparant

Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan

Temperatuur °C (continu gebruik) : -40 … 80

Temperatuur °F (continu gebruik) : -40 … 175

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK09

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

A1-A3 GWP (kgCO2e): 15.275

GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019

EPD Registration nr: HUB-4865

Third party verification: TRUE

8121005_FIBOX Arca IEC 303021T.pdf Downloaden
Certificate FI 40467.pdf Downloaden
MD_FIBOX_ARCA.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • Base 303018.dwg
  • 8121005_FIBOX Arca IEC 303021T.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 303003T.dwg

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

ARCA 303021T 8121005 Accessoires

MPX ARCA 3030
Schakelkasten

MPX ARCA 3030

8120742

Montageplaat hardpapier geïsoleerd
MPMP ARCA 3030
Schakelkasten

MPMP ARCA 3030

8120921

Montageplaat multiperforated
MPS ARCA 3030
Schakelkasten

MPS ARCA 3030

8120732

Montageplaat (250x250x2 mm)
IDS ARCA 3030
Schakelkasten

IDS ARCA 3030

8120712

Binnendeur (set)
MPP ARCA 3030
Schakelkasten

MPP ARCA 3030

8120752

Telequick montageplaat
DRS ARCA 303021
Schakelkasten

DRS ARCA 303021

8120763

DIN-rail montageframe (set)
PMK ARCA 30
Schakelkasten

PMK ARCA 30

8120841

Paalbevestiging (set)
DSP ARCA VLS
Schakelkasten

DSP ARCA VLS

8120960

Deurstopper ARCA, verticaal, links, klein
DSP ARCA VRS
Schakelkasten

DSP ARCA VRS

8120961

Deurstopper ARCA, verticaal, rechts, klein

ARCA 303021T

Fibox
8121005_ARCA 303021T_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 303021T

Artikelnr. : 8121005

Beschrijving : Cabinet, PC

Opmerkingen : Transparent cover, 2-point locking

EAN: : 6418074318657

El. number :

  • Finland : 3425124
  • Zweden : 2506799

Bestaande uit : Cabinet base, door with PUR gasket, mounting plate, screws for mounting plate. 3mm double bit lock(s) with key. S versions with swinghandle 2-point locking system. Door guide included.

8121005_FIBOX Arca IEC 303021T
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 300 300 210
inch : 11.81 11.81 8.27
Materialen: :
Materiaal: : Polycarbonaat
Kleur onderbak: : RAL_7035
Kleur deksel: : Rookkleurig transparant
Afdichtingsmateriaal: : Polyurethaan
Temperatuurbereik :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Temperature °F (continuous) : -40 … 175
Accessoires :
MPX ARCA 3030 Montageplaat hardpapier geïsoleerd
(250 x 250 x 5)
MPMP ARCA 3030 Montageplaat multiperforated
(250 x 250 x 1.5)
MPS ARCA 3030 Montageplaat (250x250x2 mm)
(250 x 250 x 2)
IDS ARCA 3030 Binnendeur (set)
(280 x 280 x 30)
MPP ARCA 3030 Telequick montageplaat
(250 x 250 x 2)
DRS ARCA 303021 DIN-rail montageframe (set)
(280 x 280 x 30)
PMK ARCA 30 Paalbevestiging (set)
(385 x 285 x 35)
DSP ARCA VLS Deurstopper ARCA, verticaal, links, klein
(15 x 104 x 16)
DSP ARCA VRS Deurstopper ARCA, verticaal, rechts, klein
(15 x 104 x 16)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Volledig geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : UL 746C
Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Certificate FI 40467