MPMP ARCA 3030
8120921
Een montageplaat
Afmetingen - 250 x 250 x 1.5
Beschrijving : Montageplaat multiperforated
Opmerkingen : Galvanized steel. for size 300x300x210
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074089489
SSTL Nr. : 3424535
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212097861
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2506496
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 250
Breedte (mm) : 250
Diepte (mm) : 1.5
Hoogte (inch) : 9.84
Breedte (inch) : 9.84
Diepte (inch) : 0.06
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
CAD-tekeningen
- 8120921_FIBOX_ARCA_IEC_MPMP_ARCA_3030.step
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
MPMP ARCA 3030
Sample image
Order symbol : MPMP ARCA 3030
Artikelnr. : 8120921
Beschrijving : Montageplaat multiperforated
Opmerkingen : Galvanized steel. for size 300x300x210
EAN: : 6418074089489
El. number :
- Finland : 3424535
- Denemarken : 8212097861
- Zweden : 2506496
Bestaande uit : Een montageplaat
| Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
|---|---|---|---|
| mm : | 250 | 250 | 1.5 |
| inch : | 9.84 | 9.84 | 0.06 |
| Materialen: : | |
|---|---|
| Materiaal: : | Gegalvaniseerd staal |
| Classificatie: : | |
|---|---|
| electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
| UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )