Een montageplaat
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPS ARCA 3030
MPS ARCA 3030 8120732
Afmetingen 250 x 250 x 2
Afmetingen 9.84 x 9.84 x 0.08
Bestaande uit : Een montageplaat
Technische gegevens
Artikelnr. : 8120732
Beschrijving : Montageplaat (250x250x2 mm)
Opmerkingen : Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 300x300x210
Verpakkingseenheid: : 1
Eenheid: : Stuk
EAN: : 6418074082558
SSTL Nr. : 3423806
Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212097751
Elektriciteitsnr. Zweden: : 2506485
ETIM: : EC000213
Hoogte (mm) : 250
Breedte (mm) : 250
Diepte (mm) : 2
Hoogte (inch) : 9.84
Breedte (inch) : 9.84
Diepte (inch) : 0.08
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPS ARCA 3030
Maattekeningen
CAD-bestanden
Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.
Catalogi
Contact
MPS ARCA 3030
Sample image
Order symbol : MPS ARCA 3030
Artikelnr. : 8120732
Beschrijving : Montageplaat (250x250x2 mm)
Opmerkingen : Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 300x300x210
EAN: : 6418074082558
El. number :
- Finland : 3423806
- Denemarken : 8212097751
- Zweden : 2506485
Bestaande uit : Een montageplaat
| Afmetingen : | Hoogte | Breedte | Diepte |
|---|---|---|---|
| mm : | 250 | 250 | 2 |
| inch : | 9.84 | 9.84 | 0.08 |
| Materiaal: : | |
|---|---|
| Materiaal: : | Gegalvaniseerd staal |
| Classificatie: : | |
|---|---|
| electrical_insulation : | Niet geïsoleerd |
| UV-bestendigheid: : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )