Home / Producten / ARCA 303021
ARCA IEC image

ARCA IEC

Uitstekende prestaties en veiligheid in extreem veeleisende omgevingen. Gebruikersvriendelijk. Snel te installeren. Dit alles is het resultaat van innovatiekracht en marktgerichte productontwikkeling. ARCA IEC is een corrosiebestendig en kosteneffectief alternatief voor plaatstalen wandkasten voor gebruik in moeilijke en veeleisende omgevingen. ARCA combineert de gunstige eigenschappen van plaatstalen wandkasten met de voordelen van hoogwaardige thermoplastische kunststoffen.

  • Afmetingen: 200 x 300 x 150 mm; 800 x 600 x 300 mm
  • PC: IP 66; IK 10; IP 65; IK 08 (W-versie)
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
ARCA 303021T
Schakelkasten

ARCA 303021T

8121005

Afmetingen - 300 x 300 x 210

ARCA 303021
Schakelkasten

ARCA 303021

8120005

Afmetingen - 300 x 300 x 210

ARCA 303021 No MP
Schakelkasten

ARCA 303021 No MP

8120005N

Afmetingen - 300 x 300 x 210

ARCA 303021T No MP
Schakelkasten

ARCA 303021T No MP

8121005N

Afmetingen - 300 x 300 x 210

ARCA 303021 Accessoires

MPX ARCA 3030
Schakelkasten

MPX ARCA 3030

8120742

Montageplaat hardpapier geïsoleerd
MPMP ARCA 3030
Schakelkasten

MPMP ARCA 3030

8120921

Montageplaat multiperforated
MPS ARCA 3030
Schakelkasten

MPS ARCA 3030

8120732

Montageplaat (250x250x2 mm)
IDS ARCA 3030
Schakelkasten

IDS ARCA 3030

8120712

Binnendeur (set)
MPP ARCA 3030
Schakelkasten

MPP ARCA 3030

8120752

Telequick montageplaat
DRS ARCA 303021
Schakelkasten

DRS ARCA 303021

8120763

DIN-rail montageframe (set)
PMK ARCA 30
Schakelkasten

PMK ARCA 30

8120841

Paalbevestiging (set)
DSP ARCA VLS
Schakelkasten

DSP ARCA VLS

8120960

Deurstopper ARCA, verticaal, links, klein