Home / Producten / NEO 322215
NEO image

NEO

NEO is bedoeld voor de elektrotechnische markten en toepassingen. De eisen voor bescherming, robuustheid en efficiënte behuizingsoplossingen worden steeds hoger. NEO is niet alleen het antwoord van Fibox op deze eisen, NEO heeft meer te bieden. Zoals een modern design, maximale betrouwbaarheid, hoge kwaliteit en optimale flexibiliteit voor de gebruiker.
  • Afmetingen: 320 x 220 x 150 mm, 320 x 320 x 150 mm, 420 x 320 x 150 mm 
  • PC: IP 66/67; IK 09
  • ABS: IP 66/67; IK 08
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters

NEO 322215 Accessoires

NEO MPI 3222
Behuizingen

NEO MPI 3222

4850070

Kunststof montageplaat geperforeerd
NEO MPS 3222
Behuizingen

NEO MPS 3222

4850060

Montageplaat
PMK NEO 20
Behuizingen

PMK NEO 20

4850050

Paalbevestiging (set)
WMK NEO plastic
Behuizingen

WMK NEO plastic

4850001

Kunststof wandmontagebeugels (set, 4 stuks)
DRS NEO 322215
Behuizingen

DRS NEO 322215

4850021

DIN-rail montageframe (set)