Skip to content
 
    Kunststof montageplaat geperforeerd, montageschroeven.
   
Previous slide
NEO MPI 3222 product image 2
NEO MPI 3222 product image 3
Next slide
NEO MPI 3222 thumbnail image 2
NEO MPI 3222 thumbnail image 3

NEO / NEO Accessories / NEO MPI 3222

NEO MPI 3222 4850070

Afmetingen 275 x 165 x 3

Afmetingen 10.83 x 6.5 x 0.12

Bestaande uit : Kunststof montageplaat geperforeerd, montageschroeven.

Technische gegevens
Producten

Artikelnr. : 4850070

Beschrijving : Kunststof montageplaat geperforeerd

Opmerkingen : -

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : piece

EAN: : 6418074314796

SSTL Nr. : 3424424

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212098158

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2506228

ETIM: : EC000213

Afmetingen :

Hoogte (mm) : 275

Breedte (mm) : 165

Diepte (mm) : 3

Hoogte (inch) : 10.83

Breedte (inch) : 6.5

Diepte (inch) : 0.12

Materiaal: :

Materiaal: : ABS

Classificatie: :

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

Dit product is te vinden in de volgende catalogi: :

NEO / NEO Accessories / NEO MPI 3222

CAD-bestanden
Contact

NEO MPI 3222

Fibox
4850070_NEO_ MPI_ 3222_300dpi.jpg

Sample image

Order symbol : NEO MPI 3222

Artikelnr. : 4850070

Beschrijving : Kunststof montageplaat geperforeerd

Opmerkingen : -

EAN: : 6418074314796

El. number :

  • Finland : 3424424
  • Denemarken : 8212098158
  • Zweden : 2506228

Bestaande uit : Kunststof montageplaat geperforeerd, montageschroeven.

4850070_NEO MPI 3222 DIM
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 275 165 3
inch : 10.83 6.5 0.12
Materiaal: :
Materiaal: : ABS
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd
Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja
UV-bestendigheid: : -