DRS NEO 322215 main image
DRS NEO 322215 main image
DRS NEO 322215 main image
DRS NEO 322215 thumb 1
DRS NEO 322215 thumb 2
DRS NEO 322215 thumb 3

DRS NEO 322215

4850021

Montageframe, DIN-rail (2 stuks), afdekplaat met sleuven

Afmetingen - 279 x 179 x 106

Datablad downloaden

Beschrijving : DIN-rail montageframe (set)

Opmerkingen : 2 rows x 9 modules

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074312303

SSTL Nr. : 3425119

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212054338

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508261

ETIM: : EC002620

Hoogte (mm) : 279

Breedte (mm) : 179

Diepte (mm) : 106

Hoogte (inch) : 10.98

Breedte (inch) : 7.05

Diepte (inch) : 4.17

Materiaal: : Gegalvaniseerd staal

4850021_FIBOX NEO DRS 2x9 322215 DIM.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • 4850021_FIBOX NEO DRS 2x9 322215.dwg
  • 4850021_FIBOX NEO DRS 2x9 322215.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

DRS NEO 322215

Fibox
4850021_DRS_NEO_322215 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : DRS NEO 322215

Artikelnr. : 4850021

Beschrijving : DIN-rail montageframe (set)

Opmerkingen : 2 rows x 9 modules

EAN: : 6418074312303

El. number :

  • Finland : 3425119
  • Denemarken : 8212054338
  • Zweden : 2508261

Bestaande uit : Montageframe, DIN-rail (2 stuks), afdekplaat met sleuven

4850021_FIBOX NEO DRS 2x9 322215 DIM
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 279 179 106
inch : 10.98 7.05 4.17
Materialen: :
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd