Home / NL / EURONORD 1625
Euronord image

Euronord

Het Euronord programma omvat meer dan 170 standaardmaten, wat betekent dat er optimale combinatiemogelijkheden zijn met reeds bestaande behuizingen. De nieuwe EURONORD 3 behuizingsserie heeft een aantal innovatieve eigenschappen, zoals corrosiebestendige snelsluit-dekselschroeven en een verzonken gedeelte in het behuizingsdeksel voor folietoetsenborden of frontfolies.
  • Afmetingen: 50 x 52 x 40 mm – 400 x 405 x 120 mm
  • PC: IP 66/67; IK 08 (onderbak), IK 07 (deksel)
  • ABS: IP 66/67; IK 07
  • P: IP 66/67; IK 08
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

Hoogte (mm)

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters

Geen resultaten gevonden

Please try a different search term

PC 162509
Behuizingen

PC 162509

7032840

PC 162513
Behuizingen

PC 162513

7032860

PC 162515
Behuizingen

PC 162515

7032740

PCT 162509
Behuizingen

PCT 162509

7022841

PCT 162513
Behuizingen

PCT 162513

7022861

PCT 162515
Behuizingen

PCT 162515

7022741

AB 162509
Behuizingen

AB 162509

7083840

AB 162513
Behuizingen

AB 162513

7083860

Euronord Accessoires

Nieuwste artikelen

Bekijk alle artikelen
featured image for post: Het zichtbare probleem oplossen: de ARCA transparante deur

Product News

18 mrt 2026

Het zichtbare probleem oplossen: de ARCA transparante deur

Snellere inspecties. Veiliger gebruik. Slimmer ...