Home / Producten / EURONORD 1625 / 7022741
default product image showing fibox logo

PCT 162515

7022741

Afmetingen - 160 x 250 x 150

Datablad downloaden

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Clear transparent cover

Verpakkingseenheid: : 4

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074058690

SSTL Nr. : 3435418

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212002995

ETIM: : EC000261

Beschermingsklasse (EN 60529): : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Hoogte (mm) : 160

Breedte (mm) : 250

Diepte (mm) : 150

Hoogte (inch) : 6.3

Breedte (inch) : 9.84

Diepte (inch) : 5.91
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
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Beschermingsklasse (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08

Elektrische isolatie: : Volledig geïsoleerd

Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815) : Ja

UV-bestendigheid: : UL 746C

Brandwerendheidclassificatie: : UL 94 V0

Gloeidraadtest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

EURO162509-15.gif Downloaden
EURO162509-15i.gif Downloaden
SGSFimko_EURONORD.pdf Downloaden
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • 162508b.dwg
  • 162505C.dwg
  • 162508b.dxf
  • 162505C.dxf
  • FIBOX_EU162508B.step
  • FIBOX_EU162508B.x_t
  • FIBOX_EU162508B.zip
  • FIBOX_EU162505C.zip
  • FIBOX_EU162508C.x_t
  • 162508C.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

PCT 162515 7022741 Accessoires

TM 1625
Behuizingen

TM 1625

9512018

Montageplaat
TRH 24
Behuizingen

TRH 24

9822008

DIN-rail 35
TRH 1216
Behuizingen

TRH 1216

9822028

DIN-rail 35
TRM 0816
Behuizingen

TRM 0816

9820013

DIN-rail 15
TH A
Behuizingen

TH A

9802001

Kunststof scharnieren grijs (2 st.)

PCT 162515

Fibox

Sample image

Order symbol : PCT 162515

Artikelnr. : 7022741

Beschrijving : Enclosure, PC

Opmerkingen : Clear transparent cover

EAN: : 6418074058690

El. number :

  • Finland : 3435418
  • Denemarken : 8212002995

Bestaande uit : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.

EURO162509-15
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 160 250 150
inch : 6.3 9.84 5.91
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
TM 1625 Montageplaat
(151 x 214 x 1.5)
TRH 24 DIN-rail 35
(226 x 35 x 7)
TRH 1216 DIN-rail 35
(146 x 35 x 7)
TRM 0816 DIN-rail 15
(146 x 15 x 5)
TH A Kunststof scharnieren grijs (2 st.)
(30 x 20 x 12)
Classificatie: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagvastheid (EN 62262): (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD