Home / Producten / ARCA 507030
ARCA IEC image

ARCA IEC

Uitstekende prestaties en veiligheid in extreem veeleisende omgevingen. Gebruikersvriendelijk. Snel te installeren. Dit alles is het resultaat van innovatiekracht en marktgerichte productontwikkeling. ARCA IEC is een corrosiebestendig en kosteneffectief alternatief voor plaatstalen wandkasten voor gebruik in moeilijke en veeleisende omgevingen. ARCA combineert de gunstige eigenschappen van plaatstalen wandkasten met de voordelen van hoogwaardige thermoplastische kunststoffen.

  • Afmetingen: 200 x 300 x 150 mm; 800 x 600 x 300 mm
  • PC: IP 66; IK 10; IP 65; IK 08 (W-versie)
Accessoires bekijken
Filters Alles wissen

Toepassingsgebied

Materiaal

Beschermingsklasse (IP)

Slagvastheid (IK)

Afmetingen

30 mm 600 mm

Breedte (mm)

30 mm 600 mm

Diepte (mm)

30 mm 600 mm
Filters
ARCA 507030
Schakelkasten

ARCA 507030

8120031

Afmetingen - 500 x 700 x 300

ARCA 507030S
Schakelkasten

ARCA 507030S

8120111

Afmetingen - 500 x 700 x 300

ARCA 507030W
Schakelkasten

ARCA 507030W

8120151

Afmetingen - 500 x 700 x 300

ARCA 507030 No MP
Schakelkasten

ARCA 507030 No MP

8120031N

Afmetingen - 500 x 700 x 300

ARCA 507030S No MP
Schakelkasten

ARCA 507030S No MP

8120111N

Afmetingen - 500 x 700 x 300

ARCA 507030W No MP
Schakelkasten

ARCA 507030W No MP

8120151N

Afmetingen - 500 x 700 x 300

ARCA 507030 Accessoires

MPX ARCA 7050
Schakelkasten

MPX ARCA 7050

8120748

Montageplaat hardpapier geïsoleerd
PMK ARCA 70
Schakelkasten

PMK ARCA 70

8120845

Paalbevestiging (set)
RCS ARCA 5070
Schakelkasten

RCS ARCA 5070

8120947

Regendaken voor 5070
DSP ARCA RM
Schakelkasten

DSP ARCA RM

8120965

Deurstopper ARCA, rechts, midsize 7050-8060
DRS ARCA 507030
Schakelkasten

DRS ARCA 507030

8120790

DIN-rail montageframe (set)
IDS ARCA 5070
Schakelkasten

IDS ARCA 5070

8120914

Binnendeur (set)
DSP ARCA LM
Schakelkasten

DSP ARCA LM

8120964

Deurstopper ARCA, links, mid
MPS ARCA 7050
Schakelkasten

MPS ARCA 7050

8120738