DSP ARCA RM main image
DSP ARCA RM thumb 1

DSP ARCA RM

8120965

Deurstop met bevestigingsmaterialen

Afmetingen - 22 x 200 x 16

Datablad downloaden

Beschrijving : Deurstopper ARCA, rechts, midsize 7050-8060

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074305138

SSTL Nr. : 3424605

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212095973

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2508184

ETIM: : EC002620

Hoogte (mm) : 22

Breedte (mm) : 200

Diepte (mm) : 16

Hoogte (inch) : 0.87

Breedte (inch) : 7.87

Diepte (inch) : 0.63

Materiaal: : Gegalvaniseerd staal

CAD-tekeningen

  • 8120965_DSP ARCA RM.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

DSP ARCA RM

Fibox
8120965_DSP_ARCA_RM_1_72dpi

Sample image

Order symbol : DSP ARCA RM

Artikelnr. : 8120965

Beschrijving : Deurstopper ARCA, rechts, midsize 7050-8060

EAN: : 6418074305138

El. number :

  • Finland : 3424605
  • Denemarken : 8212095973
  • Zweden : 2508184

Bestaande uit : Deurstop met bevestigingsmaterialen

Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 22 200 16
inch : 0.87 7.87 0.63
Materialen: :
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd