MPS ARCA 7050 main image
MPS ARCA 7050 thumb 1

MPS ARCA 7050

8120738

Een montageplaat

Afmetingen - 630 x 430 x 2

Datablad downloaden

Beschrijving : Montageplaat

Opmerkingen : Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 700x500x300

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074082619

SSTL Nr. : 3423818

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212094466

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2500187

ETIM: : EC000213

Hoogte (mm) : 630

Breedte (mm) : 430

Diepte (mm) : 2

Hoogte (inch) : 24.8

Breedte (inch) : 16.93

Diepte (inch) : 0.08

Materiaal: : Gegalvaniseerd staal

MPS 7050_dim.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • MPS 7050.dwg
  • MPS 7050.dxf
  • MPS 7050.x_t
  • MPS 7050.zip
  • 8120738_FIBOX_ARCA_IEC_MPS_ARCA_7050.step

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

MPS ARCA 7050

Fibox
8120738_MPS_ARCA_7050_1_72dpi

Sample image

Order symbol : MPS ARCA 7050

Artikelnr. : 8120738

Beschrijving : Montageplaat

Opmerkingen : Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 700x500x300

EAN: : 6418074082619

El. number :

  • Finland : 3423818
  • Denemarken : 8212094466
  • Zweden : 2500187

Bestaande uit : Een montageplaat

MPS 7050_dim
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 630 430 2
inch : 24.8 16.93 0.08
Materialen: :
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd