DRS ARCA 507030 main image
DRS ARCA 507030 main image
DRS ARCA 507030 main image
DRS ARCA 507030 thumb 1
DRS ARCA 507030 thumb 2
DRS ARCA 507030 thumb 3

DRS ARCA 507030

8120790

Montageframe, DIN-rail (3 stuks), afdekplaat met sleuven

Afmetingen - 685 x 485 x 35

Datablad downloaden

Beschrijving : DIN-rail montageframe (set)

Opmerkingen : 3 rijen x 32 modulen, voor afmeting 500x700x300

Verpakkingseenheid: : 1

Eenheid: : Stuk

EAN: : 6418074086327

SSTL Nr. : 3424093

Elektriciteitsnr. Denemarken: : 8212095672

Elektriciteitsnr. Zweden: : 2500201

ETIM: : EC002620

Hoogte (mm) : 685

Breedte (mm) : 485

Diepte (mm) : 35

Hoogte (inch) : 26.97

Breedte (inch) : 19.09

Diepte (inch) : 1.38

Materiaal: : Gegalvaniseerd staal

8120790_FIBOX_ARCA_IEC_DRS_507030_DIM.pdf Downloaden

CAD-tekeningen

  • 8120790_FIBOX_ARCA_IEC_DRS_507030.step
  • 8120790_FIBOX_ARCA_IEC_DRS_507030.dwg
  • 8120790_FIBOX_ARCA_IEC_DRS_507030.dxf

Houd er rekening mee dat we je toestemming nodig hebben om de CAD-bestanden te bekijken.

DRS ARCA 507030

Fibox
8120790_DRS_ARCA_507030_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : DRS ARCA 507030

Artikelnr. : 8120790

Beschrijving : DIN-rail montageframe (set)

Opmerkingen : 3 rijen x 32 modulen, voor afmeting 500x700x300

EAN: : 6418074086327

El. number :

  • Finland : 3424093
  • Denemarken : 8212095672
  • Zweden : 2500201

Bestaande uit : Montageframe, DIN-rail (3 stuks), afdekplaat met sleuven

8120790_FIBOX_ARCA_IEC_DRS_507030_DIM
Afmetingen : Hoogte Breedte Diepte
mm : 685 485 35
inch : 26.97 19.09 1.38
Materialen: :
Materiaal: : Gegalvaniseerd staal
Classificatie: :
electrical_insulation : Niet geïsoleerd