Schnellere Inspektionen. Sicherer Betrieb. Klügeres Design.

Bei Fibox beginnt Innovation damit, dass wir Anwenderbedürfnisse verstehen, teamübergreifend zusammenarbeiten und komplexe Herausforderungen vereinfachen. Diese Philosophie prägt auch unsere ARCA-Serie: langlebige, korrosionsfreie Polycarbonat-Schränke, die sich seit 2012 in verschiedensten Branchen bewährt haben.

Jetzt, Anfang 2026 erweitern wir ARCA mit der transparenten Tür von ARCA T, die Klarheit, Sicherheit und Effizienz in moderne Elektroinstallationen bringt.

ARCA – von der Idee zum weltweiten Erfolg 

Die Geschichte von ARCA begann vor über einem Jahrzehnt, als unser Team den wachsenden Bedarf an größeren, robusteren Gehäusen erkannte, die Stahl und Polyester in rauen Umgebungen übertreffen. Allan Schultz, Leiter des Produktmanagements bei Fibox, erinnert sich:

„Ich habe selbst 119 Kunden in ganz Europa besucht, weil ich direkt hören wollte, was sie brauchen. Die Schlussfolgerung war klar: Korrosionsbeständigkeit, Haltbarkeit und Flexibilität waren nicht verhandelbar. Aus diesen Anforderungen entstand ARCA.“

Die ARCA-Schränke entwickelten sich schnell zu einer der erfolgreichsten Produktlinien von Fibox, geschätzt für Festigkeit, UV-Beständigkeit, Schlagfestigkeit und Zuverlässigkeit, selbst unter härtesten Bedingungen.

Mit zunehmender Digitalisierung stiegen auch die Anforderungen: Elektronische Anzeigen, HMIs, LED-Anzeigen und intelligente Automatisierungssysteme mussten überwacht werden, ohne das Gehäuse zu öffnen. Aus dieser Notwendigkeit heraus entstand die transparente ARCA-Tür, die Anwendern sofortigen Einblick bei voller Sicherheit ermöglicht.

Transparenz in Schaltschränken ist wichtiger denn je 

Die moderne Instandhaltung erfordert sofortige Statuskontrollen, ohne dabei Sicherheit oder Schutz zu beeinträchtigen. Schultz erklärt, wie es zur Innovation hinter ARCA T kam:

„Touchscreens und Displays sind heute überall, und sie müssen geschützt, aber gleichzeitig sichtbar sein. Transparenz ist entscheidend: Die Sicherheit darf nicht leiden, nur um einen Blick ins Gehäuse zu werfen.“

Anssi Savelius, Global R&D Director bei Fibox, arbeitete eng mit Schultz an der transparenten Tür zusammen und hebt den zentralen Nutzen in der Anwendung hervor:

„Mit der transparenten Tür kann ein Wartungsmitarbeiter Anzeigen oder Warnleuchten sofort überprüfen, ohne das Gehäuse auch nur zu berühren. Das bedeutet weniger Risiken, mehr Sicherheit und schnellere Reaktionen.“

Diese Vorteile gelten branchenübergreifend: Gebäudeautomation, erneuerbare Energien, Wasser- und Abwasserwirtschaft, Fabrikautomation und Verkehrssysteme profitieren gleichermaßen. Die transparente ARCA-Tür ermöglicht die sofortige visuelle Kontrolle des Systemstatus, reduziert Ausfallzeiten und steigert Effizienz und Sicherheit.

Transparentes Design für maximale Leistung 

Die Entwicklung der ARCA-Transparenttür ging über ein bloßes durchsichtiges Paneel hinaus. Das gesamte Design wurde für maximale Leistung, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit optimiert. Schultz erklärt:

„Wir können diese Tür in einem Stück einsetzen – im Gegensatz zu früher, als ein Loch geschnitten und ein Fenster eingeklebt werden musste. Das sorgt für schnellere Montage, höhere Stoßfestigkeit und bessere Preise für unsere Kunden.“

Die nahtlose, einteilige Konstruktion verbessert Stoßfestigkeit und Wasserdichtigkeit erheblich und vereinfacht gleichzeitig die Produktion. Im Vergleich zu Stahl- oder GFK-Schränken mit eingeklebtem Fenster ist die transparente Tür von ARCA robuster, zuverlässiger und kosteneffizienter.

Für maximale Haltbarkeit im Außenbereich besteht die Tür aus rauchfarbenem Polycarbonat. Die dezente Tönung wirkt wie eine schützende Sonnenbrille: Sie blockiert UV-Strahlen, verhindert Vergilben oder Trübung und gewährleistet über Jahre hinweg klare Sicht.

Die ARCA T Vorteile auf einen Blick

Die Vorteile für den Anwender gehen weit über eine verbesserte Sichtbarkeit hinaus:

  • Sicherheit: Anzeigen, LEDs und Statusanzeigen prüfen, ohne Gehäuse zu öffnen.

  • Langlebigkeit: Robustes Polycarbonat, UV-Schutz und hohe IK/IP-Klassen. 

  • Effizienz: Schnelle Sichtprüfungen reduzieren Ausfallzeiten und vereinfachen Wartung. 

  •  Flexibilität: Vollständig kompatibel mit ARCA-Sortiment und Zubehör. 

  • Professionelles Erscheinungsbild: Sauberes, modernes Design für anspruchsvolle Installationen.

All diese Vorteile spiegeln das Bestreben von Fibox wider, den Arbeitsalltag der Anwender einfacher, sicherer und effizienter zu gestalten.

Schultz bringt es auf den Punkt: „Mehr Transparenz, mehr Wirkung – das ist es, was die transparente ARCA-Tür ausmacht.“

ARCA T Klarheit und Sicherheit für Ihr nächstes Projekt

Die ARCA-Transparenttür kommt Anfang 2026 weltweit auf den Markt. Sie wurde entwickelt, um Klarheit, Sicherheit und Effizienz in moderne Elektroinstallationen zu bringen. Mit ARCA T können Anwender Systemzustände sofort erkennen, sicher handeln und ihre Arbeit intelligenter gestalten.

Wenden Sie sich noch heute an Fibox, um zu erfahren, wie ARCA T Ihr nächstes Projekt optimal unterstützen kann und wie Sie sicherstellen, dass Ihre Anlagen für die Zukunft gerüstet sind.